Apertureソフトウェア
Apertureソフトウェアは、データセンター資産のリアルタイムビューを提供し、企業が機器、スペース、電源、冷却、ネットワーク、ストレージなどの複雑な物理インフラストラクチャを管理できるようにします。
この製品がダッシュボードに保存されました
後で参照するために、この製品がダッシュボードに保存されました。 保存する必要がなくなった項目は、ダッシュボードから簡単に削除できます。
保存して後で使用するには、ログインするかアカウントを作成してください
- 銀行、金融、保険
- データセンタ/コロケーション/ホスティング
- 教育
- 政府機関
- ヘルスケア
- 小売および卸売
- 電気通信
Apertureソフトウェア
Apertureソフトウェアは、データセンター資産のリアルタイムビューを提供し、企業が機器、スペース、電源、冷却、ネットワーク、ストレージなどの複雑な物理インフラストラクチャを管理できるようにします。
- 銀行、金融、保険
- データセンタ/コロケーション/ホスティング
- 教育
- 政府機関
- ヘルスケア
- 小売および卸売
- 電気通信
仕様
Aperture Integrated Resources Manager
|
||||
---|---|---|---|---|
Strategically Manages Resources for Optimal Balance Between Costs and Services | Any supported by Windows | Server Side: MS Windows Server 2012 R2 (64-bit); MS Windows Server 2012 (64-bit) Client Side: Windows 7 and Windows 8.1 | IE 11(11.0.20 or above) -Native Mode, Google Chrome Release 53 Mozilla Firefox Release 49 | Aperture 650 SP5 |
さらに製品情報を見る | ||||
Aperture Capacity Manager
|
||||
Enables Data Center Management to Gain Valuable Insight and Control of the Current and Future Usage of Data Center Resources | Any supported by Windows | Server Side: MS Windows Server 2012 R2 (64-bit); MS Windows Server 2012 (64-bit) Client Side: Windows 7 and Windows 8.1 | IE 11(11.0.20 or above) -Native Mode, Google Chrome Release 53 Mozilla Firefox Release 49 | Aperture 650 SP5 |
さらに製品情報を見る | ||||
Aperture Integration Manager
|
||||
Provides Standardized Web Services Interface Between Aperture and Other IT Management Systems | Any supported by Windows | Server Side: MS Windows Server 2012 R2 (64-bit); MS Windows Server 2012 (64-bit) Client Side: Windows 7 and Windows 8.1 | IE 11(11.0.20 or above) -Native Mode, Google Chrome Release 53 Mozilla Firefox Release 49 | Aperture 650 SP5 |
さらに製品情報を見る | ||||
Aperture Infrastructure Process Manager
|
||||
Provides Monitoring of the Data Center with an IT Perspective | Any supported by Windows | Server Side: MS Windows Server 2012 R2 (64-bit); MS Windows Server 2012 (64-bit) Client Side: Windows 7 and Windows 8.1 | IE 11(11.0.20 or above) -Native Mode, Google Chrome Release 53 Mozilla Firefox Release 49 | Aperture 650 SP5 |
さらに製品情報を見る | ||||
Aperture Configuration Manager
|
||||
Automates Management Processes as They Relate to the Data Center | Any supported by Windows | Server Side: MS Windows Server 2012 R2 (64-bit); MS Windows Server 2012 (64-bit) Client Side: Windows 7 and Windows 8.1 | IE 11(11.0.20 or above) -Native Mode, Google Chrome Release 53 Mozilla Firefox Release 49 | Aperture 650 SP5 |
さらに製品情報を見る |
メリット
特長
効率、使用率予測、キャパシティプランニングを改善します
監査証跡
*モデル専用のダウンロードを参照するには、上の仕様チャートでモデル名を選択して、モデル専用の製品ページに移動する必要があります。