The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

製品モデル

アボセント ACS8000シリアルコンソール

ACS 8008MSDC Serial Console
販売窓口を探す
アボセント ACS8000アドバンストコンソールサーバーシリーズは、IT管理者のためのスケーラブルな高性能ソリューションを提供する、アップグレードされた最新の機能を提供します。
Technical Specifications
ACS 8008MSDC Serial Console
Product Overview
タイプ
Serial
入力ポート
8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
Graphic Mode
Internal Modem
1
Service Processor support
No
Extension Distance
N/A
Cellular Support
Yes, via external router
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
8 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
USB ports
8 USB 2.0
USB Hub Support
Yes
Power Description
Power Supply(s)
1
Input Power (Maximum)
35W
Miscellaneous
Other supported accessories
1 full size SD card slot
Physical Characteristics
重量(ポンド / kg)
7.5 lbs
重量(ポンド / kg)
3.4 kgs
高さ(インチ / mm)
1.75 in
高さ(インチ / mm)
44.5 mm
幅(インチ / mm)
17.25 in
幅(インチ / mm)
438 mm
奥行(インチ / mm)
9.5 in
奥行(インチ / mm)
241 mm
パンフレットおよびデータシート

*モデル専用のダウンロードを参照するには、上の仕様チャートでモデル名を選択して、モデル専用の製品ページに移動する必要があります。

ACS 8008MSDC Serial Console

保証 : 2年間、延長保証あり

メリット

帯域内ネットワークおよび帯域外ネットワークのセキュアなリモート管理
世界のどこからでもIT資産をリモート管理、コントロール
スケーラビリティを提供し、運営コストを削減しつつ生産性を最大化
データセンターのアクセスとセキュリティポリシーのコンプライアンスを確保- カスタマイズ可能な複数のアクセスレベル 

特長

ゼロ・タッチ・プロビジョニングによる迅速で自動化された構成 
セル式(およびフェイルバック)への自動ネットワークフェイルオーバーにより遠隔地にアクセスし問題点を解決 
Cyclades™およびCisco自動ピン配列転換でのアダプタは不要 
Vertiv、ServerTech、APC、Raritan、およびEatonからのラックPDU用拡張サポート 
Vertiv GXT4 UPSシステム用サポート 
1Gb SFPファイバーモジュール用統合サポート 
新しいIT機器と外部装置に対応する8つのUSBポート 

お客様の地域のお問い合わせ先を探す

製品サポート窓口

問い合わせ先を表示 Ohio, 43215, USA 変更
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
関心のある製品分野: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

よくあるご質問

Q
アボセント ACS8000シリアルコンソールがサポートするシリアルポート接続の数は?
A
ACS 8000系には、8つの多目的USB2.0ポートに加え、8、16、32、48のシリアルポートなどのバリエーションがあります。
Q
ACS8000はどのシリアルプロトコル/タイプに対応していますか?
A
ACSシリアルコンソールは、RJ-45を介したRS-232、RS-485、RS-422プロトコルおよびタイプAコネクタのUSB2.0に対応します。
Q
ACS8000の接続と管理の方法は?
A
帯域内および帯域外アクセス(ネットワークフェイルオーバー機能付き)は、(2)ギガビットイーサネットインタフェース、(2)ギガビットファイバーSFPポート、オプションのv.92アナログモデムおよび/または外付け4G/LTEセルラーモデムを介してサポートされます。このアプライアンスは、ウェブブラウザベースのGUIで、CLIおよびLinuxShellのコマンドのためのローカルコンソールポートを提供します。
Q
ACS8000はPDUおよびUPSシステムの管理に使用できますか?
A
ACS 8000は、Vertiv/Liebert、ServerTech、ServerTech Pro、APC、Rarita、およびEatonのラックPDUに加え、Liebert GXT4 UPSシステムを自動検出してサポートします。
Q
ACS8000ではセキュアなアクセスはどのようにして提供されますか?
A
ユーザー認証には、TACACS+、RADIUS、LDAP/ADまたはローカル認証が使用されます。このアプライアンスには、アクセス制御リスト(ACL)搭載の内蔵ファイアウォールも搭載されています。
PARTNERS
概要
Partner Login

言語と地域