Cybex SCKM 100シリーズセキュアデスクトップKMスイッチ
最大4つのシステムに同時にアクセスし、システム間を容易にナビゲートします。アボセントSCKMスイッチは、1台のキーボードとマウスから同時に最大4つのシステムにリアルタイムでアクセスできます。
この製品がダッシュボードに保存されました
後で参照するために、この製品がダッシュボードに保存されました。 保存する必要がなくなった項目は、ダッシュボードから簡単に削除できます。
保存して後で使用するには、ログインするかアカウントを作成してください
- 銀行、金融、保険
- 政府機関
Cybex SCKM 100シリーズセキュアデスクトップKMスイッチ
最大4つのシステムに同時にアクセスし、システム間を容易にナビゲートします。アボセントSCKMスイッチは、1台のキーボードとマウスから同時に最大4つのシステムにリアルタイムでアクセスできます。
- 銀行、金融、保険
- 政府機関
仕様
Cybex SCKM120 Secure Desktop KM
|
|||
---|---|---|---|
1 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
さらに製品情報を見る | |||
Cybex SCKM140 Secure Desktop KM
|
|||
1 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
さらに製品情報を見る | |||
Cybex SCKM145 Secure Desktop KM
|
|||
1 mm | 13.7 mm | 5 mm | 3 lbs |
さらに製品情報を見る |
メリット
特長
- Vertiv-SCKM-140-145-KM-DS-EN-NA-AV-11428-WEB
- Vertiv-Critical-Decisions-BR-EN-NA-AV-47103.pdf
- Government Application Brief: Access to Multiple-Classification Environments at Any Distance
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407
- Vertiv-Cybex-Secure-KVM-BR-EN-NA-AV-11119
- Vertiv-Cybex-Secure-KM-Switch-DS-EN-NA-AV-11436
*モデル専用のダウンロードを参照するには、上の仕様チャートでモデル名を選択して、モデル専用の製品ページに移動する必要があります。