Page Title (H1 Tag): Cybex SC 900シリーズセキュアデスクトップKVMスイッチ
Cybex™ SC 900シリーズ セキュアデスクトップKVMスイッチングのポートフォリオは、デスクトップでサイバー侵入を防ぐための実績あるソリューションを提供します。これらのスイッチは、周辺共有装置バージョン3.0の最新NIAP保護プロファイルの要件を満たします。これらのスイッチは、従来のDVI技術とともに、HDMIとDisplayPortテクノロジーを活用した高解像度の互換性をユーザーに提供します
この製品がダッシュボードに保存されました
後で参照するために、この製品がダッシュボードに保存されました。 保存する必要がなくなった項目は、ダッシュボードから簡単に削除できます。
保存して後で使用するには、ログインするかアカウントを作成してください
Page Title (H1 Tag): Cybex SC 900シリーズセキュアデスクトップKVMスイッチ
Cybex™ SC 900シリーズ セキュアデスクトップKVMスイッチングのポートフォリオは、デスクトップでサイバー侵入を防ぐための実績あるソリューションを提供します。これらのスイッチは、周辺共有装置バージョン3.0の最新NIAP保護プロファイルの要件を満たします。これらのスイッチは、従来のDVI技術とともに、HDMIとDisplayPortテクノロジーを活用した高解像度の互換性をユーザーに提供します
保証: 3年間、延長保証あり仕様
Cybex™ SC900シリーズセキュアデスクトップKVMスイッチングのポートフォリオは、デスクトップでサイバー侵入を防ぐための実績あるソリューションを提供します。これらのスイッチは、米国政府の厳格な仕様を満たし、周辺共有装置バージョン3.0用の最新NIAP保護プロファイルの要件を満たすよう設計されています。これらのスイッチは、従来のDVI技術とともに、HDMIとDisplayPortテクノロジーを活用した高解像度の互換性をユーザーに提供します。
Cybex SC 920 Secure Desktop KVM
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(2) DVI-I, single-link/dual-link | Dual Head DVI-I, single-link/dual-link | DVI dual-link - 2560 x 1600 @60Hz | 2.2 in | 7 in | 2.4 in | 1.5 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||
Cybex SC 920D Secure Desktop KVM
|
||||||
(2) DisplayPort 1.2 | Dual Head HDMI 1.4 | UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz | 2.2 in | 2.2 in | 2.4 in | 1.5 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||
Cybex SC 920H Secure Desktop KVM
|
||||||
(2) HDMI 1.4 | Dual Head HDMI 1.4 | UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz | 2.2 in | 7 in | 2.4 in | 1.5 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||
Cybex SC 920XD Secure Desktop KVM
|
||||||
(2) HDMI 1.4 | DVI-I single-link/dual-link and DisplayPort 1.2 | DVI dual-link 2560x1600 to UHD 4K | 1.7 in | 7 in | 2.4 in | 1.0 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||
Cybex SC940D Secure Desktop KVM
|
||||||
(4) DisplayPort 1.2 | Dual Head HDMI 1.4 | UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz | 2.2 in | 13.7 in | 5 in | 3.7 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||
Cybex SC 940H Secure Desktop KVM
|
||||||
(4) HDMI 1.4 | Dual Head HDMI 1.4 | UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz | 2.2 in | 13.7 in | 5 in | 3.7 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||
Cybex SC 945 Secure Desktop KVM
|
||||||
(4) DVI-I single-link/dual-link | Dual Head DVI-I, single-link/dual-link | DVI dual-link - 2560 x 1600 @60Hz | 2.2 in | 13.7 in | 5 in | 3.7 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||
Cybex SC 945D Secure Desktop KVM
|
||||||
(4) DisplayPort 1.2 | Dual Head HDMI 1.4 | UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz | 2.2 in | 13.7 in | 5 in | 3.7 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||
Cybex SC 945H Secure Desktop KVM
|
||||||
(4) HDMI 1.4 | Dual Head HDMI 1.4 | UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz | 2.2 in | 13.7 in | 5 in | 3.7 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||
Cybex SC 945XD Secure Desktop KVM
|
||||||
(4) HDMI 1.4 | DVI-I single-link/dual-link and DisplayPort 1.2 | DVI dual-link 2560x1600 to UHD 4K | 1.7 in | 13.7 in | 5 in | 3.0 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||
Cybex SC 985 Secure Desktop KVM
|
||||||
(8) DVI-I, single-link/dual-link | Dual Head DVI-I, single-link/dual-link | DVI dual-link - 2560 x 1600 @60Hz | 2.2 in | 17.3 in | 7.3 in | 6.8 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||
Cybex SC 940 Secure Desktop KVM
|
||||||
(4) DVI-I single-link/dual-link | Dual Head DVI-I, single-link/dual-link | DVI dual-link - 2560 x 1600 @60Hz | 2.2 in | 13.7 in | 5 in | 3.7 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||
Cybex SC 945DP Secure Desktop KVM
|
||||||
(4) DisplayPort 1.2 | DisplayPort 1.2 | UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz | 2.2 in | 13.7 in | 5 in | 3.7 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||
Cybex SC 940DP Secure Desktop KVM
|
||||||
(4) DisplayPort 1.2 | DisplayPort 1.2 | UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz | 2.2 in | 13.7 in | 5 in | 3.7 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||
Cybex SC 985DP Secure Desktop KVM
|
||||||
(8) Dual Head DisplayPort 1.2 | Dual Head DisplayPort 1.2 | UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz | 2.2 in | 17.3 in | 7.3 in | 6.8 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||
Cybex SC 920XP Secure Desktop KVM
|
||||||
(2) DVI-I, single-link/dual-link & DisplayPort 1.2 | Dual Head DisplayPort 1.2 | DVI dual-link 2560x1600 to UHD 4K | 1.7 in | 7 in | 2.4 in | 1.0 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||
Cybex SC 920DP Secure Desktop KVM
|
||||||
(2) Dual Head DisplayPort 1.2 | Dual Head DisplayPort 1.2 | UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz | 2.2 in | 7 in | 7 in | 1.5 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||
Cybex SC 945XP Secure Desktop KVM
|
||||||
(4) DVI-I, single-link/dual-link & DisplayPort 1.2 | Dual Head DisplayPort 1.2 | DVI dual-link 2560x1600 to UHD 4K | 1.7 | 13.7 | 5 | 3.0 |
さらに製品情報を見る |
メリット
特長
*モデル専用のダウンロードを参照するには、上の仕様チャートでモデル名を選択して、モデル専用の製品ページに移動する必要があります。