The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

製品モデル

Cybex SC840

Cybex™ SC800シリーズセキュアデスクトップKVMスイッチングポートフォリオは、デスクトップでサイバー侵入を防ぐための実績あるソリューションを提供します。これらのスイッチは、周辺共有装置バージョン3.0の最新NIAP保護プロファイルの要件を満たします。これらのスイッチは、従来のDVI技術とともにHDMIとDisplayPortテクノロジーを活用した高解像度の互換性をユーザーに提供します。

販売窓口を探す パンフレットを入手 マニュアルを入手
最適な用途:
  • 銀行、金融、保険
  • 政府機関
  • ヘルスケア
保証: 3年フルカバーの工場保証 -オプションで延長保証がご利用いただけます

特長

優れたセキュリティ。周辺共有装置のため、最新の国家情報保証パートナーシップ(NIAP)保護プロファイルV3.0に準拠
別途のプロセッシングパス。 スイッチの分離されたポートにより、個別のプロセッシングパスが各システムに提供され、隣接しているポート間でのデータの漏洩、転送、またはクロストークを阻止します。
独自のNUMロック、CAPSロック、Scrollロックのインジケータ。 Cybexシリーズは、一方向性データフローを維持しつつ、NUMロック、CAPSロック、Scrollロックが使いやすさの向上のためオンになっている場合に警告を発するインジケータを提供します。
USB認証デバイスのサポート。 CACポートは、ユーザー認証のための汎用アクセスカードにセキュアな接続を提供します。オプションのDedicated PeriphralPort(DPP)は、一般的なアクセスカードリーダーをはじめ、顔認識スキャナや指紋リーダーなど、その他のタイプの認証デバイスにセキュアな接続を提供します。
真像の再現とディスプレイの柔軟性 CybexKVMスイッチは、画質が非常に正確で動画を可能な限り最高定義で再生できるよう、DVI-I、ディスプレイポート、HDMI 、および最高UHD4Kの解像度のサポートなど、業界でも最高の範囲の様々な動画の接続性を発揮します。 

Cybex SC840
Physical Characteristics
重量(ポンド / kg)
3.2 lbs
重量(ポンド / kg)
1.6 kgs
高さ(インチ / mm)
1.7 in
高さ(インチ / mm)
42 mm
幅(インチ / mm)
13.7 in
幅(インチ / mm)
342 mm
奥行(インチ / mm)
​5 in
奥行(インチ / mm)
125 mm

*モデル専用のダウンロードを参照するには、上の仕様チャートでモデル名を選択して、モデル専用の製品ページに移動する必要があります。

お客様の地域のお問い合わせ先を探す

製品サポート窓口

問い合わせ先を表示 Ohio, 43215, USA 変更
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
関心のある製品分野: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNERS
概要
Partner Login

言語と地域