The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

製品ファミリー

アボセントLCDローカルラックアクセスコンソール

アボセントLRAコンソールシリーズは、シンプルかつ効率的で使いやすく、データセンターのアクセスポイントにおける完全性を実現します。LRAラインは、複数のサーバーへのアクセスを容易にし、ソフトウェアのアップグレード、トラブルシューティング、およびシステムモニタリングを素早く簡単に行えるようにします。

パンフレットを入手
主要なメリット
SIMPLIFIED MANAGEMENT: Simplifies software upgrades, troubleshooting, and system monitoring by providing easy, localized access to multiple servers when connected to a KVM switch. 1U DESIGN: Includes room for KVM installation in same tray, as well as USB and VGA interfaces that are broadly compatible with servers and other appliances. DISPLAY: Widescreen 19” LCD TFT active-matrix, color panel with a 16:9 aspect ratio that supports resolutions up to 1366 x 768. EASE OF USE: Pop out keyboard with touchpad improves serviceability of the unit.
最適な用途:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Transportation

メリット

ワイドスクリーン:19インチ LED液晶パネル アスペクト比16:9 フォームファクター:1Uスペースでの簡単なアクセス ユーザーインターフェース:直感的なデザインのオンスクリーンメニューは7つの言語でアクセス可能 データセンターのローカルアクセス:必要に応じてローカルサーバーへの完全なエントリポイント 使いやすさ:テンキーパッド、タッチパッド、2つのUSB 2.0パススルーポートを備えたデスクトップ型キーボード

特長

グローバル認証および可用性 19インチ ワイドスクリーン HD LEDバックライトモニター データ転送を高速化するデュアルUSB 2.0パススルー 完全にインストールされたコンソールは1Uのラックスペースのみを占有 直感的でユーザーフレンドリーなオンスクリーンディスプレイのユーザーインターフェース テンキーパッドとタッチパッドポインター付き、103キーのフルキーボード キーボードは12言語に対応 TAA準拠バージョンが利用可能 操作中および待機中の優れた電力効率 8または16ポートデジタルKVMスイッチバンドルを利用可能

*モデル専用のダウンロードを参照するには、上の仕様チャートでモデル名を選択して、モデル専用の製品ページに移動する必要があります。

お客様の地域のお問い合わせ先を探す

製品サポート窓口

問い合わせ先を表示 Ohio, 43215, USA 変更
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
関心のある製品分野: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNERS
概要
Partner Login

言語と地域