アボセント マージポイントユニティ・デジタルKVMスイッチ
アボセントマージポイントユニティ・デジタルKVMスイッチには、KVM over IPとシリアルコンソールのマネジメントテクノロジーが搭載されています。DSView4管理ソフトウェアによりスイッチのマネジメントを一元化
この製品がダッシュボードに保存されました
後で参照するために、この製品がダッシュボードに保存されました。 保存する必要がなくなった項目は、ダッシュボードから簡単に削除できます。
保存して後で使用するには、ログインするかアカウントを作成してください
アボセント マージポイントユニティ・デジタルKVMスイッチ
アボセントマージポイントユニティ・デジタルKVMスイッチには、KVM over IPとシリアルコンソールのマネジメントテクノロジーが搭載されています。DSView4管理ソフトウェアによりスイッチのマネジメントを一元化
保証: 2年保証仕様
アボセント MergePointUnity™スイッチは、IT管理者がデータセンターや支社にあるサーバー、ネットワーク機器、およびその他のデバイスにアクセスしてコントロールできるよう、完全なリモート管理ソリューションを提供します。
Avocent MPU108EDAC Digital KVM Switch
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 1 x VGA, 4 x USB Type A | 8 serial, 1 digital | VGA, DVI-I, Display Port and HDMI | Maximum local video resolution 1920x1080 | 1.72 in | 17 in | 9.2 in | 6.3 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||||
Avocent MPU2032DAC Digital KVM Switch
|
||||||||
KVM | 1 x VGA, 4 x USB Type A | 32 serial, 2 digital | VGA, DVI-I, Display Port and HDMI | Maximum local video resolution 1920x1080 | 1.72 in | 17 in | 13.38 in | 8.6lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||||
Avocent MPU2016DAC Digital KVM Switch
|
||||||||
KVM | 1 x VGA, 4 x USB Type A | 16 serial, 2 digital | VGA, DVI-I, Display Port and HDMI | Maximum local video resolution 1920x1080 | ||||
さらに製品情報を見る | ||||||||
Avocent MPU4032DAC Digital KVM Switch
|
||||||||
KVM | 1 x VGA, 4 x USB Type A | 32 serial, 4 digital | VGA, DVI-I, Display Port and HDMI | Maximum local video resolution 1920x1080 | 1.72 in | 17 in | 13.38 in | 8.6 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||||
Avocent MPU8032DAC Digital KVM Switch
|
||||||||
1.72 in | 17 in | 13.38 in | 8.6 lbs | |||||
さらに製品情報を見る |
メリット

特長
*モデル専用のダウンロードを参照するには、上の仕様チャートでモデル名を選択して、モデル専用の製品ページに移動する必要があります。