Avocent LV 5020P KVM Extender
高性能エクステンダソリューションのアボセント LV 5000シリーズは、安全な監視下ロケーションから重要なビジネスシステムの稼働と管理にメリットを提供する環境で、デスクトップエクスペリエンスを提供します。
この製品がダッシュボードに保存されました
後で参照するために、この製品がダッシュボードに保存されました。 保存する必要がなくなった項目は、ダッシュボードから簡単に削除できます。
保存して後で使用するには、ログインするかアカウントを作成してください
- 放送およびエンターテイメント
- データセンタ/コロケーション/ホスティング
- 軍事、防衛、航空宇宙、ミサイル
- 輸送
Avocent LV 5020P KVM Extender
高性能エクステンダソリューションのアボセント LV 5000シリーズは、安全な監視下ロケーションから重要なビジネスシステムの稼働と管理にメリットを提供する環境で、デスクトップエクスペリエンスを提供します。
- 放送およびエンターテイメント
- データセンタ/コロケーション/ホスティング
- 軍事、防衛、航空宇宙、ミサイル
- 輸送
メリット
LV5000シリーズは、ディスプレイポートデュアルモードビデオに対応し、
要求度の高いアプリケーションのためにピクセルパーフェクトのビデオ解像度を提供します。シングルモニターで最高 解像度の3840x2160(UHD 4K)、あるいはデュアルモニターの設定で1920 x 1200(WUXGA)の
解像度のいずれかを選択できます。
LV5000は拡張システム制御を超える機能を果たします。フル機能の接続により、
6つまでのUSB 2.0入力デバイスの接続が可能です。 高精細音声の記録および 再生にも対応しています。
特長
仕様
LV 5000シリーズは、ディスプレイポートデュアルモードビデオに対応し、要求度の高いアプリケーションのためにピクセルパーフェクトのビデオのソリューションを提供します。シングルモニターで最高{ut}解像度の3840x2160(UHD 4K)、あるいはデュアルモニター設定では1920 x 1200(WUXGA)の解像度のいずれかを選択できます。画質は、非圧縮システムで配信されるため、すべてのフレームのすべてのピクセルでも低下することなく配信されます。
LV5000は、拡張システム制御を超える機能を果たします。マウス、キーボード、グラフィックテーブル、タッチスクリーン、ジョグシャトル、ジョイスティック、3Dエクスプローラなど、最高6つのUSB 2.0入力デバイスにフル機能で接続します。大容量ストレージデバイス、ウェブカメラやヘッドセットなどのアイソクロナスデバイスを、トランスペアレントなUSB 2.0高速ポートを通して使用できます。高精細音声の記録および再生にも対応しています。* *フルUSB 2.0は2本目のケーブルが必要です。ベーシックなキーボードやマウスで、シングルCATx 動画の接続を共有できます。
- Product Overview
- ビデオ接続
- LV5020 Transmitter 2 x DisplayPort
- ビデオ解像度
- Up to 4032x216 @ 30Hz / 4K
- Power Description
- Power Supply(s)
- 2 x Power Supply
- Input Power (Maximum)
- .8 A
- Interfaces/Ports
- USB ports
- 2 x USB type B
- USB Hub Support
- USB 1.1 and USB 2.0
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 32° to 104°F (0° to 40°C)
- Physical Characteristics
- 重量(ポンド / kg)
- 1.65 lbs
- 重量(ポンド / kg)
- .75 kgs
- 高さ(インチ / mm)
- 1.76 in
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, FCC, UL
- Vertiv™ Avocent® LongView™ 5020 HPKVM Extender System Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent® LongView™ 5020 HPKVM Extender System Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX DVI-D and LongView™ 5020 Rack Mount Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HPKVM HMX 6200 DP Receiver and LongView™ 5500 5520 Rack Mount Installation Guide
*モデル専用のダウンロードを参照するには、上の仕様チャートでモデル名を選択して、モデル専用の製品ページに移動する必要があります。