The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

製品ファミリー

アボセント LV 5000 KVMエクステンダシリーズ

高性能エクステンダソリューションのアボセント LV 5000シリーズは、安全な監視下ロケーションから重要なビジネスシステムの稼働と管理にメリットを提供する環境で、デスクトップエクスペリエンスを提供します。

販売窓口を探す パンフレットを入手 マニュアルを入手
Login to Save for Later
最適な用途:
  • 放送およびエンターテイメント
  • データセンタ/コロケーション/ホスティング
  • 軍事、防衛、航空宇宙、ミサイル
  • 輸送
保証: 2年間、延長保証あり

LV 5000シリーズは、ディスプレイポートデュアルモードビデオに対応し、要求度の高いアプリケーションのためにピクセルパーフェクトのビデオのソリューションを提供します。シングルモニターで最高{ut}解像度の3840x2160(UHD 4K)、あるいはデュアルモニター設定では1920 x 1200(WUXGA)の解像度のいずれかを選択できます。画質は、非圧縮システムで配信されるため、すべてのフレームのすべてのピクセルでも低下することなく配信されます。

LV5000は、拡張システム制御を超える機能を果たします。マウス、キーボード、グラフィックテーブル、タッチスクリーン、ジョグシャトル、ジョイスティック、3Dエクスプローラなど、最高6つのUSB 2.0入力デバイスにフル機能で接続します。大容量ストレージデバイス、ウェブカメラやヘッドセットなどのアイソクロナスデバイスを、トランスペアレントなUSB 2.0高速ポートを通して使用できます。高精細音声の記録および再生にも対応しています。* *フルUSB 2.0は2本目のケーブルが必要です。ベーシックなキーボードやマウスで、シングルCATx 動画の接続を共有できます。

モデルの仕様の概要
Avocent LV 5020P KVM Extender
LV5020 Transmitter 2 x DisplayPort   Up to 4032x216 @ 30Hz / 4K   1.76 in   7.92 in   4.8 in   1.65 lbs  

メリット

いつでもピクセルパーフェクトのビデオ
LV5000シリーズは、ディスプレイポートデュアルモードビデオに対応し、
要求度の高いアプリケーションのためにピクセルパーフェクトのビデオ解像度を提供します。シングルモニターで最高 解像度の3840x2160(UHD 4K)、あるいはデュアルモニターの設定で1920 x 1200(WUXGA)の
解像度のいずれかを選択できます。
 
拡張・非拡張
LV5000は拡張システム制御を超える機能を果たします。フル機能の接続により、
6つまでのUSB 2.0入力デバイスの接続が可能です。 高精細音声の記録および 再生にも対応しています。 

特長

高解像度ディスプレイポートビデオ-ディスプレイポートデュアルモード(DP++)に対応し、シングルモニターでは最高3840x2160(UHD 4K)までの最高解像度、またはデュアルモニター設定なら2つの1920×1200(WUXGA)ビデオストリームを送信できます。
USB 2.0- マウス、キーボード、グラフィックテーブル、タッチスクリーン、ジョグシャトル、ジョイスティック、3Dエクスプローラ、ウェブカメラやヘッドセットのような大容量ストレージデバイス、アイソクロナスデバイスなど、最高6つのUSBヒューメイン・インターフェイスデバイスの接続が可能です。
HDクオリティ - 高解像度アナログステレオオーディオ入出力。S/PDIF入力にも対応。
プラグアンドプレイ- LV5000シリーズのエクステンダはゼロ構成で出荷されるため、プラグを差し込めばすぐにお使いいただけます。ドライバやソフトウェアをインストールする必要はありません。(フルUSB 2.0は2本目のケーブルが必要です)  

お客様の地域のお問い合わせ先を探す

製品サポート窓口

問い合わせ先を表示 Ohio, 43215, USA 変更
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
関心のある製品分野: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNERS
概要
Partner Login

言語と地域