アボセント HMX 6000ハイパフォーマンスKVMシステム
Avocent HMX6000シリーズは、マトリックスソリューションの一部を構成する、IPベースの高パフォーマンスKVMエクステンダです。これにより、ピクセル・パーフェクトのデスクトップエクスペリエンスを維持しつつ、ユーザーのワークステーションから離れた安全で温度管理された環境に重要なコンピューティングハードウェアを設置することができます。
この製品がダッシュボードに保存されました
後で参照するために、この製品がダッシュボードに保存されました。 保存する必要がなくなった項目は、ダッシュボードから簡単に削除できます。
保存して後で使用するには、ログインするかアカウントを作成してください
- ヘルスケア
- 放送およびエンターテイメント
- データセンタ/コロケーション/ホスティング
- 電気通信
アボセント HMX 6000ハイパフォーマンスKVMシステム
Avocent HMX6000シリーズは、マトリックスソリューションの一部を構成する、IPベースの高パフォーマンスKVMエクステンダです。これにより、ピクセル・パーフェクトのデスクトップエクスペリエンスを維持しつつ、ユーザーのワークステーションから離れた安全で温度管理された環境に重要なコンピューティングハードウェアを設置することができます。
- ヘルスケア
- 放送およびエンターテイメント
- データセンタ/コロケーション/ホスティング
- 電気通信
仕様
Vertiv Avocent HMX6200T- IP KVM Transmitter | USB 2.0 TX Dual DP Audio SFP
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPKVM | USB-B x 1 | Speaker & Mic | 2 x DP | Up to 2560x1600 | 2.7 | 7.92 | 6 | 2.7 |
さらに製品情報を見る | ||||||||
Vertiv Avocent HMX6200R - IP KVM Receiver| USB 2.0 RX Dual DP++ Audio SFP
|
||||||||
HPKVM | USB x 4 | Speaker & Mic | 2 x DP++ | Up to 2560x1600 | 2.7 in | 7.92 in | 6 in | 2.7 lbs |
さらに製品情報を見る | ||||||||
Avocent HMX 6210T High Performance KVM System
|
||||||||
HPKVM | USB-B x 1 | Speaker & Mic | 2 x DVI-D | Up to 2560x1600 | 1.76 | 7.92 | 6 | 2.7 |
さらに製品情報を見る |
メリット
1GbEネットワークスイッチを加えるだけで、さらに延長が可能です。このユニットには、非常に長い拡張距離を可能にするファイバー光学トランシーバを受信するためのSFPケージも装着されています。
動画は、リモートコンピュータからのデジタル動画と同一です。
特長
- Vertiv™ Avocent® HMX 5000 6000 DVI-D Series Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX 6200 DP Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX 6200 HDMI HPKVM Transmitter Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX DVI-D and LongView™ 5020 Rack Mount Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX Extender System 6200 DP and HDMI Transmitters Rack Mount Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM Extender System Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent HPKVM HMX 6200 DP Receiver and LongView™ 5500 5520 Rack Mount Installation Guide
- HMX EXTENDER SYSTEM Installer/User Guide
- Avocent HMX High Performance KVM Extender System Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager Network Recommendations and Troubleshooting Technical Note
- Vertiv™ Avocent® HMX 5000 6000 & 8000 Data Sheet
- Avocent HMX 5000 6000 Series System Overview Data Sheet
- Government Application Brief: Access to Multiple-Classification Environments at Any Distance
- Avocent Broadcast Solutions Brochure AV-11104
- Avocent HPKVM Enhanced Emergency Management Application Brief AV-11124
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407
- Vertiv™ Avocent® USB6000 Data Sheet AV-11402
*モデル専用のダウンロードを参照するには、上の仕様チャートでモデル名を選択して、モデル専用の製品ページに移動する必要があります。