The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

製品ファミリー

Avocent SV 300シリーズデスクトップKVMスイッチ

デスクトップエクスペリエンスを合理化し、ユーザーの生産性を向上させるために設計された機能の豊富なデスクトップKVM。デュアルモニター、DVI-I、ディスプレイポート1.2またはHDMI1.4に対応。外部USBデバイスとの簡単な接続、迅速なデータ転送、モバイルデバイスの高速チャージが可能です。

販売窓口を探す パンフレットを入手 マニュアルを入手
Login to Save for Later
最適な用途:
  • 銀行、金融、保険
  • 放送およびエンターテイメント
  • データセンタ/コロケーション/ホスティング
  • 教育
  • 政府機関
  • ヘルスケア
  • 製造業
  • 小売および卸売
  • 輸送
保証: 2年フルカバーの工場保証 -オプションで延長保証がご利用いただけます

モデルの仕様の概要
Avocent® SV340DPH KVM Switch
2 x DP / HDMI universal port   UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz   2.2 in   5.0 in   13.7 in   3.7 lbs  
Avocent® SV340D KVM Switch
2 x DP (HDMI and VGA with adapter)   UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz   2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Avocent® SV340H KVM Switch
2 x HDMI 1.4   UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz   2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Avocent® SV340 KVM Switch
2 x DVI-I (HDMI and VGA with adapter)   UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz (via DVI to HDMI)   2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  

メリット

システムと周辺機器に簡単かつ迅速にアクセスでき、生産性を向上
超HDシステムとモバイル機器に対応し、真像の再現とディスプレイの柔軟性を実現
周辺機器の購入の必要性の削減とITメンテナンスの簡略化により、コストを削減 

特長

DVI-I、HDMI 、DP、および最高UHD4Kの解像度など、最新のビデオに対応し、非常に精度の高い画質で動画を可能な限り最高精細度で再生できます。
コピーアンドペーストの管理機能では、1つのシステムから別のシステムへのコンテンツのコピーが可能です。特定のフォーマットのみで数字をコピーするなど、コピー対象を指定するための内蔵コントロール機能でコピーアンドペーストを管理できます。
複数のUSBポートでは、モバイルデバイスの外部USBデバイスとの簡単な接続、迅速なデータ転送、高速チャージが可能です。
モバイルの高精細リンクにより、モバイルデバイス内のメディアを、接続されたHDMIモニター上に表示できます。
独立した音声とUSBの切り替えにより、異なるシステム上で同時に実行しつつ、オーディオとUSB3.0周辺機器を停止させることができます。  

*モデル専用のダウンロードを参照するには、上の仕様チャートでモデル名を選択して、モデル専用の製品ページに移動する必要があります。

PARTNERS
概要
Partner Login

言語と地域