アボセント SV 200シリーズデスクトップKVMスイッチ
アボセント Desktop KVMスイッチは、混沌としたデスクトップを整理します。ITリソースの限られた組織でも、大規模組織内の一部署でも、このKVMソリューションではビジネスの基本システムに簡単にアクセスできます。各スイッチは様々な周辺機器に対応し、最高4つまでのシステムをサポートします。ボタンを押すだけで、1台のモニター、キーボード、マウスを介して複数のコンピューターにアクセスできます。
この製品がダッシュボードに保存されました
後で参照するために、この製品がダッシュボードに保存されました。 保存する必要がなくなった項目は、ダッシュボードから簡単に削除できます。
保存して後で使用するには、ログインするかアカウントを作成してください
- 銀行、金融、保険
- 放送およびエンターテイメント
- 教育
- 政府機関
- ヘルスケア
- 軍事、防衛、航空宇宙、ミサイル
- 小売および卸売
アボセント SV 200シリーズデスクトップKVMスイッチ
アボセント Desktop KVMスイッチは、混沌としたデスクトップを整理します。ITリソースの限られた組織でも、大規模組織内の一部署でも、このKVMソリューションではビジネスの基本システムに簡単にアクセスできます。各スイッチは様々な周辺機器に対応し、最高4つまでのシステムをサポートします。ボタンを押すだけで、1台のモニター、キーボード、マウスを介して複数のコンピューターにアクセスできます。
- 銀行、金融、保険
- 放送およびエンターテイメント
- 教育
- 政府機関
- ヘルスケア
- 軍事、防衛、航空宇宙、ミサイル
- 小売および卸売
仕様
Avocent® SV240DPH KVM Switch
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 x DP / HDMI universal port | UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz | 1.7 in | 5.0 in | 13.7 in | 3.0 lbs |
さらに製品情報を見る | |||||
Avocent® SV2160DPH KVM Switch
|
|||||
1 x DP / HDMI universal port | UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz | 3.5 in | 8.8 in | 17.2 in | 10.8 lbs |
さらに製品情報を見る | |||||
Avocent® SV220 KVM Switch
|
|||||
DVI-I (HDMI and VGA with adapter) | UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz (via DVI to HDMI) | 1.4 in | 7 in | 2.4 in | 1 lb |
さらに製品情報を見る | |||||
Avocent® SV220H KVM Switch
|
|||||
HDMI 1.4 | UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz | 1.4 in | 7 in | 2.4 in | 1 lb |
さらに製品情報を見る | |||||
Avocent® SV240 KVM Switch
|
|||||
DVI-I (HDMI and VGA with adapter) | UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz (via DVI to HDMI) | 1.7 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
さらに製品情報を見る | |||||
Avocent® SV220D KVM Switch
|
|||||
Display Port 1.2 | UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz | 1.4 in | 7 in | 2.4 in | 1 lb |
さらに製品情報を見る | |||||
Avocent® SV240D KVM Switch
|
|||||
Display Port 1.2 | UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz | 1.7 in | 13.7 in | 3 lbs | |
さらに製品情報を見る | |||||
Avocent® SV240H KVM Switch
|
|||||
HDMI 1.4 | UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz | 1.7 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
さらに製品情報を見る |
メリット
特長
モバイル高解像度リンク(4ポートHDMIモデルで利用可能)は、接続したHDMIモニターのモバイルデバイスからメディアを表示できます
*モデル専用のダウンロードを参照するには、上の仕様チャートでモデル名を選択して、モデル専用の製品ページに移動する必要があります。