アボセント AV 3216シリーズのKVM overIPスイッチングソリューション
スモールデータセンターやリモートオフィス、支社などの環境のために構築されたAV3000シリーズのKVM over IPスイッチは、サーバーのリソースへの統合的でスムーズなアクセスを提供します。DSView4管理ソフトウェアによりスイッチのマネジメントを一元化。
この製品がダッシュボードに保存されました
後で参照するために、この製品がダッシュボードに保存されました。 保存する必要がなくなった項目は、ダッシュボードから簡単に削除できます。
保存して後で使用するには、ログインするかアカウントを作成してください
- 銀行、金融、保険
- データセンタ/コロケーション/ホスティング
- 教育
- 政府機関
- 専門サービス
- 小売および卸売
アボセント AV 3216シリーズのKVM overIPスイッチングソリューション
スモールデータセンターやリモートオフィス、支社などの環境のために構築されたAV3000シリーズのKVM over IPスイッチは、サーバーのリソースへの統合的でスムーズなアクセスを提供します。DSView4管理ソフトウェアによりスイッチのマネジメントを一元化。
- 銀行、金融、保険
- データセンタ/コロケーション/ホスティング
- 教育
- 政府機関
- 専門サービス
- 小売および卸売
メリット
特長

仕様
- Product Overview
- タイプ
- KVM
- 入力ポート
- 16 server or serial
- 出力ポート
- 2 local, 1 remote, shared session available
- ビデオ接続
- VGA, DisplayPort, HDMI, or DVI
- ビデオ解像度
- 16:9 widescreen, up to 1680 x 1050 4:3 standard, u
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 100-240VAC
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 10/100 Mpbs Ethernet port
- USB ports
- 4 USB 2.0
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 32° to 122° F; 0° to 50° C
- Storage Temperature
- -4° to 158° F; -20° to 70° C
- Physical Characteristics
- 重量(ポンド / kg)
- 4.4 lbs
- 重量(ポンド / kg)
- 2.0 kgs
- 高さ(インチ / mm)
- 1.72 in
- 高さ(インチ / mm)
- 43.7 mm
- 幅(インチ / mm)
- 17 in
- 幅(インチ / mm)
- 432 mm
- 奥行(インチ / mm)
- 6.5 in
- 奥行(インチ / mm)
- 165 mm
- Miscellaneous
- Other supported accessories
- Common Access Card (CAC) support
- Authentication Supported
- 128-bit SSL, AES, DES and 3DES encryption
- Agency Approvals
- UL, FCC Class A, cUL, ICES Class A, CE, EAC, VCCI
*モデル専用のダウンロードを参照するには、上の仕様チャートでモデル名を選択して、モデル専用の製品ページに移動する必要があります。