The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

製品ファミリー

アボセント AV 3000シリーズのKVM overIPスイッチングソリューション

スモールデータセンターやリモートオフィス、支社などの環境のために構築されたAV3000シリーズのKVM over IPスイッチは、サーバーのリソースへの統合的でスムーズなアクセスを提供します。DSView4管理ソフトウェアによりスイッチのマネジメントを一元化。

販売窓口を探す パンフレットを入手 マニュアルを入手
Login to Save for Later
最適な用途:
  • 銀行、金融、保険
  • データセンタ/コロケーション/ホスティング
  • 教育
  • 政府機関
  • 専門サービス
  • 小売および卸売
保証: 2年フルカバーの工場保証 -オプションで延長保証がご利用いただけます

モデルの仕様の概要
アボセント AV 3216シリーズのKVM overIPスイッチングソリューション
KVM   16 server or serial   2 local, 1 remote, shared session available   VGA, DisplayPort, HDMI, or DVI   16:9 widescreen, up to 1680 x 1050 4:3 standard, u   1.72 in   17 in   6.5 in   4.4 lbs  
アボセント AV 3108シリーズのKVM overIPスイッチングソリューション
KVM   8 server or serial   1 local, 1 remote, shared sessions available   VGA, DisplayPort, HDMI, or DVI   16:9 widescreen, up to 1680 x 1050 4:3 standard, u   1.72 in   17 in   6.5 in   4.2 lbs  

メリット

パワフルユーザーアクセス制御
指定されたユーザーにアクセス権を付与またはLDAPディレクトリ認証を実施
スイッチの特定ターゲット へのKVMのアクセスを制限
 スマートカードまたはCACリーダーで2つのファクターの認証が可能
管理を合理化
ローカルポートアクセス - バーチャルメディア、USBキーボード、マウスに対応
 USB、PS/2、Sun、およびシリアル のターゲットに対応したシングルソリューション
最新のグラフィカルな表示画面による容易なシステム構成とサーバー選択
省スペース
薄型ケーブルのCAT-5はラック内で場所を取らず、サーバーとスイッチ間の 距離は30メートルまで 可能 

特長

ローカルまたはリモートアクセス – AV 3000のKVM over IPスイッチのポートフォリオは、統合型のローカルまたはリモートKVM over IPを提供 - 納品後すぐに使用できます
バーチャルメディアサポート -直接接続したUSBストレージデバイスを、KVMスイッチ(バーチャルメディアのサポートにはDSAVIQ-USB2モジュールが必要)に接続されたすべてのサーバーと共有
コモンアクセスカード(CAC)/スマートカードサポート -政府系システムへの安全なログインを保証するために必要な、米国政府の規制HSPD12に準拠するための強化されたセキュリティ(CACサポートにはAVRIQ-VMCモジュールが必要)
サーバー/コンピュータアクセス - PS/2、USB、Sun、またはシリアルデバイスの管理
フラッシュアップグレード -ファームウェアのスイッチとサーバーのインタフェースのモジュールに迅速かつ簡単にアップグレード
使いやすい - 便宜の良いOSDからのシステム名の構成とサーバーの選択
標準ベース - 標準的なCAT-5ケーブルを使用
OSの独立性 - OSの健全性またはタイプに関わらず、BIOSレベルのアクセスにより、付属のサーバーへの接続を確保
 IT資産の一元化と安全な管理のためのアボセント DSView4管理ソフトウェアに適合 

お客様の地域のお問い合わせ先を探す

製品サポート窓口

問い合わせ先を表示 Ohio, 43215, USA 変更
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
関心のある製品分野: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNERS
概要
Partner Login

言語と地域