The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

製品ファミリー

Vertiv™ Liebert® APM2 30-600kW, 400V

Introducing a next-generation modular and transformerless UPS design, Vertiv™ Liebert® APM2, a feature-rich high-density UPS that brings exceptional and innovative features for mission-critical applications. Powered by latest generation three-level IGBT topology in conjunction with Silicon Carbide converter, it delivers an extraordinary double conversion efficiency of up to 97.5% that ensures remarkable operational cost savings, reducing both the Total Cost of Ownership (TCO) and the environmental impact.

パンフレットを入手 マニュアルを入手
最適な用途:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Telecom
  • Transportation

メリット

Seamlessly operates up to 50 °C with auto-derating above 40 °C
Large, Intuitive 9-inch full color touchscreen HMI
Intelligent paralleling mode
Optimised MTTR <0.5h
Battery Management and Flexible battery blocks 30-50*
Predictive Maintenance Notifications
Monitors Real-time Waveform from GHMI and Captures waveform during the fault
Supports self-capacity test

*モデル専用のダウンロードを参照するには、上の仕様チャートでモデル名を選択して、モデル専用の製品ページに移動する必要があります。

PARTNERS
概要
Partner Login

言語と地域