The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

製品ファミリー

Liebert MPH2 "B" Model Managed Rack PDUs - PDU Level Metered

Liebert MPH2 Managed Rack PDU offerings deliver remote monitoring and control capabilities in a range of models. The Vertiv MPH2-B provides basic power monitoring. Available in a range of form factors, each MPH2-B models provides metering at the input and branch level.

パンフレットを入手 マニュアルを入手
最適な用途:
  • データセンタ/コロケーション/ホスティング
  • 政府機関
  • ヘルスケア
  • 製造業
  • 軍事、防衛、航空宇宙、ミサイル
  • 小売および卸売
  • 電気通信
  • 輸送
保証: 2 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

モデルの仕様の概要
Vertiv MPH2 MPHB1222
30A   200 - 240V   200 - 240V   (36) 30 C13 + 6 C19   Rack   71.9   2.2   2   8.8  

メリット

Monitors electrical and environmental parameters with set threshold and alarm tools
Allows you to predict failing conditions before they occur and proactively manage connected equipment for maximum uptime
Energy and power metering to maximize the data center power and cooling infrastructure
Lowest power consumption of all switched rack PDU designs ensures lower operating costs for datacenter
Up to four MPH2 rack PDUs may be interconnected as a Rack PDU Array™, consolidating user IP connections and device monitoring.  

特長

Industry leading operating temperature — up to 60˚C / 140˚F to support hot Internal rack environments
Bi-stable relays ensure basic power distribution in the event that intelligence is compromised
Accurate power metering of +/-1% voltage & current for assured oversight
Energy and power metering at the input and branch 
Comprehensive alarming including notification of overloaded branch circuits
Environmental sensing with threshold and alarm set-points
Notification on the loss or removal of individual rack equipment loads 

お客様の地域のお問い合わせ先を探す

製品サポート窓口

問い合わせ先を表示 Ohio, 43215, USA 変更
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
関心のある製品分野: 配電, モニタリング
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
関心のある製品分野: 直流電源システム, 配電, 屋外筺体
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
関心のある製品分野: 無停電電源装置(UPS), 配電, 空調管理, 統合ソリューション, ラックおよび密閉型

よくあるご質問

Q
What are the available sizes of the MPH2 PDUs?
A
The MPH2 Rack PDUs come in a variety of physical form factors (0U, ½ height 0U, 1U, 2U), input power voltages (10-2v, 100-240v, 200-240v, 208/120v, 415/240v), amperages (20A, 30A, 50A, 60A), and outlet receptacle configurations (NEMA 5-20, IEC C13, IEC C19) to meet a wide variety of typical usage scenarios.
Q
How are the attached devices protected from an overcurrent situation?
A
The MPH2 Rack PDU utilizes Software Electronic Overcurrent Protection and 100% Rated 20A Branch Overcurrent Protection with Hydraulic Magnetic Circuit Breakers ensuring safe operation for the attached devices.
Q
Can the MPH2 Rack PDU be managed remotely?
A
Yes. The MPH2 Rack PDU can be managed remotely using a variety of methods, including the Onboard Web Interface; CLI; SNMP; SSH; Telnet Integration with Avocent® ACS, Avocent Universal Management Gateway & Avocent MergePoint™ Unity Integration with DSView®, Rack Power Manager, Nform™ and the Trellis™ platform.
Q
What User Management features and functionality are available for the MPH2 PDU?
A
User access can be customized down to the receptacle level and managed via many common protocols including Local Remote: Active Directory, LDAP, TACACS, Radius, and Kerberos.
PARTNERS
概要
Partner Login

言語と地域