NetSure HVDC Power Systems
Vertiv™ NetSure™ HVT is a high voltage direct current (HVDC) power solution designed to ensure the highest levels of system efficiency and reliability. Based on a flexible architecture, 400V HVDC power can be implemented at a wide variety of telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400 VDC, -48 VDC, AC power, or a combination of all three, 400V HVDC technology can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.
この製品がダッシュボードに保存されました
後で参照するために、この製品がダッシュボードに保存されました。 保存する必要がなくなった項目は、ダッシュボードから簡単に削除できます。
保存して後で使用するには、ログインするかアカウントを作成してください
- Data Center/Colocation/Hosting
- Telecom
NetSure HVDC Power Systems
Vertiv™ NetSure™ HVT is a high voltage direct current (HVDC) power solution designed to ensure the highest levels of system efficiency and reliability. Based on a flexible architecture, 400V HVDC power can be implemented at a wide variety of telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400 VDC, -48 VDC, AC power, or a combination of all three, 400V HVDC technology can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.
- Data Center/Colocation/Hosting
- Telecom
仕様
This efficient, reliable family of AC to DC power systems for critical HVDC power applications combines the proven benefits of 48V DC power – modularity, scalability, ease of integration – with the cable and installation saving benefits of higher voltage distribution.
NetSure HVT EO2 CA1
|
||||
---|---|---|---|---|
150 kW | 375 A | 400 VDC | 380 VAC / 480 VAC | Cabinet |
さらに製品情報を見る | ||||
NetSure HVT EO2 CN1
|
||||
360 kW | 900 A | 400 VDC | 380 VAC / 480 VAC | Cabinet |
さらに製品情報を見る |
メリット

特長


*モデル専用のダウンロードを参照するには、上の仕様チャートでモデル名を選択して、モデル専用の製品ページに移動する必要があります。