The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Optimize Your Thermal Management with Vertiv™ Liebert® iCOM™-S

Improve Data Center Energy Efficiency by 35%

The Liebert® iCOM™-S system control is a single point for centralizing data from sensors and cooling units, unlocking the benefits of machine-to-machine communications to harmonize and optimize thermal system performance across the data center.

See it in action

WATCH THE VIDEO

 

The Liebert® iCOM™-S provides efficiency over the lifecycle of your data center through quickly deployed intelligence, upstream system data integration, and flexible operation of mission-critical Thermal systems utilizing purpose-built Vertiv platforms.

Tools Enabling the Journey

Tools Image.jpg

Additional Features over Direct To Unit

  • BMS Simplification
  • Device Auto-discovery
  • Connected Device Management
  • Low-Level Vertiv™ Protocol Integration
  • Supervisory Metrics and KPIs
  • Wireless Sensor Controls Integration
  • Visual Controls Setup
  • Simple User Interface
  • Automated Device and System Reporting

*Panel application shown. 1U Workstation and SoftwareOnly applications supported as well.

The Liebert® iCOM™-S provides a platform of tools to help you manage your data center. Not only for faster deployments and commissioning but for easier implementation of a solid Thermal Controls strategy as load grows from day one hand off to Operations.

Features

Feature Liebert® iCOM™-S Monitor Liebert® iCOM™-S Optimize

Thermal system monitoring and management

Low level Vertiv device (proprietary control board) communication

Single interface for connected device

Auto discovery of devices

BMS integration wizard

Dedicated system disgnostic programs

Bulk threshold configuration

Historical data of measured points

Drag and drop floor builders (user configurable)

Wireless sensor integration

Multiple control group connectivity/visibility

 

Thermal system automation and control

 

Simplified hot spot protection

 

Optimization for measurable energy savings

 

Flexibility in Application - Hardware

icom-s-tech-spec_323510_0.png

Related Articles

PARTNERS
概要
Partner Login

言語と地域