データセンターのトレンドを理解することは、企業にとって、自社の事業が依存するデジタルインフラを最も効率良く管理する方法を判断するのに不可欠です。実際に、データセンターへの依存は、主に、前例のない、パンデミックに起因したデータ生成およびデータ使用の変化に対応するために、デジタル化が加速したことにより増加しています。
世界中の専門家から意見を聞くことは、オーナーおよびオペレーターが、ソリューションアーキテクチャ、予算管理、および広範囲の業務目標を伝達することによって戦略を練るのに役立ちます。このため、Vertivのインフラおよびサポートの専門家は、まだ対応していない場合、来年の事業に影響すると予測されている以下の5つのトレンドを特定しました。
公益事業的クリティカリティ
他の公益事業同様、データセンターの可用性は、以前は地方の遠隔の場所のような十分なサービスが受けられないエリアの問題でしたが、現在は特に、自宅から仕事をしたり授業を受けたりすることが継続し、当たり前のこととなっているため、世界の多くの人に予期される問題です。これは、接続性という最重要の要因とは別に、データセンターの拡張およびネットワークの強化を促すもう一つの要因となっています。実際に、強力に保護された接続がなければ、すぐに使えるネットワークを持つことはできないので、接続性と可用性(データセンターの従来の使用可能時間の測定方法)の区別はなくなりつつあります。
急速に進むデジタル化
世界的パンデミックにより起こったライフスタイルの変化が、基本的に、デジタルインフラの新しいベースラインを確立しました。そして、より安全で、信頼できる、効率的なリモートワーク機能を実現するために、ITエコシステムへの投資が加速すると予想されます。特に、データセンターのオーナーおよびオペレーターは、ますます分散化が進んでいるハイブリッドネットワークの可視化の改善を必要としています。彼らは、パンデミックの初期段階では、オンサイトのサービスコールの必要性を最小化するために、ハードウェアおよびソフトウェアのモニタリングを慎重に実施していましたが、今後は長期的業務の一部としてこのようなモニタリングを採用する可能性が高いです。
大きなデータセンターの機能を小さいスペースおよびエッジに提供
今日、エッジのクリティカリティがますます高まっているため、コアデータセンターの拡張として機能させるための複雑なアーキテクチャへのニーズが生まれています。単なるITクローゼットというだけでなく、このようなクリティカルなスペースの可用性を確保するには、ハイパースケールまたは大型のエンタープライズデータセンターの間で一般的に見られる機能が必要です。これには、制御性に優れ、エネルギー効率改善のための熱管理に焦点を当てたシステムインテリジェンスの利用の増加が含まれます。
5G通話によるエネルギー消費と効率性への取り組み
5G技術が、ビジネスおよび消費者に対して前例のない変化をもたらすと期待されるため、ほとんどの通信サービスプロバイダーは、何年にもわたって5Gの利点について話しています。しかし、多くの国が2021年に第5世代ネットワークの展開を開始するので、通話は、5Gのエネルギー消費、およびエネルギー効率を改善するための方法へとシフトすることが予想されます。5Gの有望さを実現するには、4Gの3.5倍のエネルギー需要増が推定されている緻密なネットワークが必要になるため、プロバイダーはより効率的な製品および慣行を見つけることに再注力しています。
持続可能性の台頭
5Gは、今後数年間の重要なトピックとなる持続可能性のストーリーにとって単なる1要素でしかありません。データセンター(特にハイパースケール施設)への依存が加速しているので、エネルギーおよび水の使用に関する精密な調査が増加すると予想されます。データセンター産業が世界のエネルギー消費の約1%を占めていることを考慮すると、2021年は、特に熱管理の分野で、インフラ刷新の波が始まると予想されます。
データセンターがこのトレンドを活用する方法または他の業界のトレンドに関する詳細情報については、お近くのVertivの事務所へお問い合わせください。
注目記事

Vertivの専門家は2021年、データセンターが公益事業的クリティカリティを持つと予測
ニュースリリース - 新型コロナウイルスのパンデミックに直面して、世界は表面的には一夜のうちにオンラインに移行したため、データセンターのクリティカリティ、および社会の各方面にわたるデータセンターへの弱まることのない依存が、永続的に展開する危機をもたらしました。