The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

SwitchAir Finder

Use the SwitchAir Finder to locate the Geist SwitchAir that you require based on a variety of configuration options. Suggested devices for individual switches are based on combinations of manufacturer specifications, end user recommendations, CFD modeling and customer requests. Assumptions are made that switches are primarily mounted at the top/rear of racks, with the ports facing the rear (hot aisle). Recommendations are based on a standard 29" EIA rail depth. For non-standard installations or switches not listed, please contact us.




PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione