The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv™ Liebert® PSI5 UPS Firmware Downloads

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES

PSI5-800RT120, PSI5-1500RT120 (TAA), PSI5-2200RT120 (TAA), PSI5-3000RT120 (TAA),
PSI5-5000RT208, PSI5-1000RM1201U, PSI5-1500RM1201U, PSI5-750MT120, PSI5-1100MT120,
PSI5-1500MT120


RELEASE DATE PRODUCT FAMILY DOWNLOAD
September 2023 Vertiv Liebert PSI5 UPS PSI5 UPS Firmware – 2023-09.zip -

Release Notes:

  1. This Firmware update is only compatible on PSI5 models produced in 2022 or later. The UPS serial number must begin with “22” or “23”.
  2. Added the IP address of the optional network card when installed to the LCD.
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione