The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv Liebert GXT5 UPS
5-10kVA 230 MV Firmware Downloads

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES

Releases for Vertiv Liebert GXT5 UPS 5KVA-10KVA (HV, I)

GXT5-5000IRT5UXLN, GXT5-5000IRT5UXLE, GXT5-5000HVRT5UXLN, GXT5-6000IRT5UXLN, GXT5-6000IRT5UXLE, GXT5-6KL630RT5UXLN, GXT5-8000IRT5UXLN, GXT5-8000IRT5UXLE, GXT5-8000HVRT5UXLN, GXT5-10KIRT5UXLN, GXT5-10KIRT5UXLE, GXT5-10KHVRT5UXLN


NOTE: Each release includes all the updates from previous releases. If upgrading a firmware version that is several releases old, it is only necessary to install the latest. For detailed instructions refer to the user guide.

RELEASE DATE PRODUCT FAMILY VERSION DOWNLOAD
MCU DSP
November 30, 2019
5KVA-10KVA (HV,I) V170 V140 GXT5(5-10K)(HV,I)2019-11-30.zip -

Release Notes:

  1. Updated the factory default setting for battery charging temperature compensation [temp compensation] from disable to enabled.

    Note: This does not change the user setting, just the factory default setting.

  2. Improved the firmware update method by removing the [UPS has no output]" alarm that the user had to clear after each update.
  3. Improved the firmware update method by eliminating the connected EBC notification after each update.
  4. Added the ability to display an overtemp alarm coming from a connected GXT5 TDU on the GXT5-6KL630RT5UXLN, GXT5-8000HVRT5UXLN, and GXT5-10KHVRT5UXLN models.
  5. Improved the battery aging calculations by setting the default initial battery running time to 0 days after full-charge at factory.
  6. Increased the maximum number of possible connected external temperature sensors to 40.
  7. Added to the RDU101 interface the reporting of the UPS alarm [Battery Not Qualified].
  8. Updated the RDU101 interface to report the UPS ambient temperature.
  9. Added support for Vertiv's new Power Assist tool.
  10. Added support for YDN23 communications protocol.
  11. Added to the command line interface reporting of the number of external battery cabinets.
  12. Added to the command line interface ability to set a static IP address on the RDU101 interface.
  13. Updated the command line interface so the format of the discharge time is consistent with the LCD; XX hr XX min.
September 13, 2019
5KVA-10KVA (HV,I) V160 V130 GXT5(5-10K)(HV,I)2019-09-13.zip +

May 15, 2019
5KVA-10KVA (HV,I) V150 V130 GXT5(5-10K)(HV,I)2019-05-15.zip +

February 22, 2019
5KVA-10KVA (HV,I) V150 V130 GXT5(5-10K)(HV,I)2019-02-22.zip +

December 22, 2018
5KVA-10KVA (HV,I) V130 V130 GXT5(5-10K)(HV,I)2018-12-22.zip +

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione