The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv Liebert GXT5 Lithium-Ion UPS 1000-3000VA (LV, I) Firmware Downloads

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES

Releases for Vertiv Liebert GXT5 Lithium-Ion UPS 1000-3000VA (LV, I)

GXT5LI-1000LVRT2UXL, GXT5LI-1500LVRT2UXL, GXT5LI-2000LVRT2UXL, GXT5LI-3000LVRT2UXL, GXT5LI-1000IRT2UXL, GXT5LI-1500IRT2UXL, GXT5LI-2000IRT2UXL, GXT5LI-3000IRT2UXL


NOTE: Each release includes all the updates from previous releases. If upgrading a firmware version that is several releases old, it is only necessary to install the latest. For detailed instructions refer to the user guide.

RELEASE DATE PRODUCT FAMILY VERSION DOWNLOAD
MCU DSP BMS
October 2023
1000-3000VA (LV, I) V160 V120 V120 GXT5LI (1-3k LV,I) 2023-Oct.zip -

Release Notes:

  1. Improved RDU101 web-interface active events log by removing "UPS Output on Inverter" alert.
  2. Improved the Lithium battery parameters on the UPS LCD
  3. Enabled the ability to remotely update the BMS firmware through the UPS communication cable
  4. MCU firmware was remerged with the 5-10kVA models (why it skipped from V130 to V160 due to 5-10kVA release of MCUV150)
May 2022
1000-3000VA (LV, I) V130 V120 V110 GXT5LI MCUV130-DSPV120-LV-I 2022-May.zip +

PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione