The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv Device Director

Device Director is a comprehensive, Windows-based utility that is used to install, configure and maintain multiple Vertiv devices on the network.

Configuration and Maintenance Utility 

This suite of commissioning and maintenance tools helps users to identify Vertiv Rack Power Distribution Units (rPDUs) and environmental monitors on the network and simultaneously configure device settings, network configurations, and update firmware on selected devices. Configuration files may be exported to backup and later restore device settings.

Vertiv Device Director gives installers a powerful and easy way to mass configure devices while reducing setup and maintenance costs.

Device Director is End of Life effective February 1, 2022.

Download User Manual
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione