The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Geist Watchdog 15(P) / 100(P) Firmware Downloads

Firmware downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES
Version Release Date Notes Software Download
v3.4.0 March 5, 2019 Change Log WD100 (P)
WD15 (P)

We are pleased to announce firmware version 3.4.0 for Watchdog 15 and Watchdog 100 Monitors. This firmware release includes bug fixes, enhancements, and security updates.

Bug Fixes:

  • Fixed Device Director discovery performance
  • Fixed RSTP scalability when using unmanaged network switches and looped RSTP connections
  • Fixed internal device communications retry management
  • Fixed SNMPv3 trap credential management
  • Fixed SNMP reporting during system start-up
  • Fixed SNMP interface group instance number
  • Fixed SNMP OIDs ifMtu and ifSpeed which are now reported correctly
  • Fixed GT3HD sensor which now continues to log readings when partially available
  • Fixed syslog Fahrenheit alarm temperatures which are now displayed correctly
  • Fixed A2D 4-20mA sensor "partially unavailable" status when current falls below 4mA
  • Fixed DHCP back-off timing

Enhancements:

  • Added SNMP MIB enhancements
  • Added ability to disable RSTP
  • Added ability to view the network link state
  • Added device admin information to alarm emails
  • Added binary value custom labels to alarm emails
  • Added improved device identification to alarm emails
  • Added a SHA-256 self-signed certificate
  • Added increased login token length
  • Added Vertiv branding

Removal:

  • Removed camera integration.

Note:

  • Migration to v3.4.0 is available only for products running v3.0.0 or newer. For products running older firmware, please contact Vertiv Geist Technical Support for upgrade assistance.
  • Once you update firmware to v3.4.0, you may not downgrade to a previous version firmware. Please contact support@geistglobal.com for any additional questions.
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione