Design
Scarica i progetti di riferimento e i documenti tecnici
Principi di progettazione di Vertiv
Esplora come l'implementazione di questi principi possa ottimizzare il deployment strategico dei carichi di lavoro di IA.
Reference Designs
Vertiv has developed reference designs for retrofit and greenfield data centers to help you navigate integrated solutions for power and cooling AI and other high-performance computing applications.
Design for new builds
Rack density | Rack count | GPU count | Design ID | Cooling technology | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NA | EMEA | ASIA | ||||
20kW | 18 | 248 | RD002![]() |
RD002E![]() |
RD002A![]() |
Air |
40kW | 10 | 248 | RD003![]() |
RD003E![]() |
RD003A![]() |
Air |
40kW | 10 | 248 | RD004![]() |
RD004E![]() |
RD004A![]() |
Air |
73kW | 52 | 1152 | RD006![]() |
RD006E![]() |
RD006A![]() |
Liquid + Air |
73kW | 110 | 2880 | RD007 | RD007E![]() |
RD007A![]() |
Liquid + Air |
132kW | 36 | 1152 | RD014![]() |
RD014E![]() |
RD014A![]() |
Liquid + Air |
132kW | 54 | 1728 | RD015![]() |
RD015E![]() |
RD015A![]() |
Liquid + Air |
132kW | 72 | 2304 | RD016![]() |
RD016E![]() |
RD016A![]() |
Liquid + Air |
75kW | 8 | 64 | RD017![]() |
RD017E![]() |
RD017A | Liquid + Air |
90kW | 12 | 576 | RD018![]() |
RD018E![]() |
RD018A | Liquid + Air |
132kW | 18 | 576 | RD019![]() |
RD019E![]() |
RD019A | Liquid + Air |
130kW | 108 | 3456 | RD020![]() |
RD020E | RD020A | Liquid + Air |
130kW | 18 | 576 | RD021![]() |
RD021E | RD021A | Liquid + Air |
29kW | 18 | 248 | RD022![]() |
RD022E | RD022A | Air |
58kW | 10 | 248 | RD024![]() |
RD024E | RD024A | Air |
132kW | 36 | 1152 | RD025![]() |
RD025E | RD025A | Liquid + Air |
132kW | 36 | 1152 | RD026![]() |
RD026E | RD026A | Liquid + Air |
269kW | 36 | 1152 | RD300![]() |
RD300E | RD300A | Liquid |
500kW | - | - | RD500 | RD500E | RD500A | Liquid |
Design optimized for retrofits
Rack density | Rack count | GPU count | Design ID | Cooling technology | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NA | EMEA | ASIA | ||||
40kW | 4 | 128 | 4X160R![]() |
4X160RE | 4X160RA | Air |
70kW | 1 | 64 | 1L88R![]() |
1L88RE![]() |
1L88RA![]() |
Liquid + Air |
80kW | 1 | 40 | 1X80![]() |
1X80E | 1X80A | Air |
100kW | 1 | 88 | 1L100R![]() |
1L100RE | 1L100RA![]() |
Liquid + Air |
100kW | 4 | 368 | 4L400R![]() |
4L400RE | 4L400RA | Liquid + Air |
100kW | 4 | 368 | 4XL400![]() |
4XL400![]() |
4XL400A![]() |
Liquid + Air |
100kW | 5 | 460 | 5L500![]() |
5L500![]() |
5L500A![]() |
Liquid + Air |
100kW | 12 | 1104 | 12XL1200 ![]() |
12XL1200![]() |
12XL1200A![]() |
Liquid + Air |
100kW | 14 | 1288 | 14L1400![]() |
14L1400E![]() |
14L1400A![]() |
Liquid + Air |
115kW | 1 | - | N/A | 1XL115E![]() |
N/A | Liquid + Air |
Implementa l’AI più velocemente
Riduci i tempi di implementazione del 50% con soluzioni preconfigurate
Accelerare l’implementazioneCoinvolgi e sblocca il tuo potenziale di AI
Richiedi una consulenza per l'infrastruttura AI o esplora le partnership tecnologiche e di canale.
Interagisci con VertivContatta un esperto
Inserisci i dettagli per ricevere una risposta dai nostri consulenti di soluzioni AI.
La richiesta è stata ricevuta.
Grazie per averci contattato.