The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Design

Applica i principi di progettazione di Vertiv e accedi a progetti di riferimento convalidati per ottimizzare l’implementazione del carico di lavoro AI.

Esplora i framework di progettazione

Design retrofit

Che si tratti di testare un nuovo modello di AI o di aggiornare l’infrastruttura on-premise, questi design ready-to-order semplificano il tuo prossimo deployment.

Ottieni un preventivo modale

<

Design preventivabili ottimizzati per retrofit

Densità totale per rack Numero totale di rack Dimensioni totale del deployment ID del design Tecnologia di raffreddamento
NA EMEA ASIA
40 kW 4 160kW 4X160R N/D 4X160RA Aria
70 kW 1 70 kW 1L88R 1L88RE 1L88RA Liquido + aria
80kW 1 80kW 1X80 1X80E 1X80A Aria
100 kW 1 100 kW 1L100R 1L100RE 1L100RA Liquido + aria
100 kW 4 400kW 4L400R N/D 4L400RA Liquido + aria
100 kW 4 400kW 4XL400 4XL400E 4XL400A Liquido + aria
100 kW 5 500 kW 5L500 5L500E 5L500A Liquido + aria
100 kW 12 1200kW 12XL1200 12XL1200E 12XL1200A Liquido + aria
100 kW 14 1400kW 14L1400 14L1400E 14L1400A Liquido + aria
115kW 1 132 kW N/D 1XL115E N/D Liquido + aria

Reference Design

I progetti di riferimento di Vertiv offrono un chiaro punto di partenza per la realizzazione di data center AI e semplificano l’integrazione di workload ad alta densità.

Design per nuove realizzazioni

Densità totale per rack Numero totale di rack Dimensione totale del deployment Rif. Tipo di GPU ID del design Tecnologia di raffreddamento
NA EMEA ASIA
20 kW 18 360kW H100 RD002 RD002E RD002A Aria
40 kW 10 360kW H100 RD003 RD003E RD003A Aria
130 kW 108 7MW GB200 RD020 RD020E RD020A Liquido + aria
130 kW 18 1,2 MW GB200 RD021 RD021E RD021A Liquido + aria
58kW 10 500 kW B200 RD024 RD024E RD024A Aria
142kW 40 2,5 MW GB300 RD027 RD027E RD027A Liquido + aria
142kW 64 5MW GB300 RD028 RD028E RD028A Liquido + aria
142kW 80 5MW GB300 RD029 RD029E RD029A Liquido + aria
142kW 128 10MW GB300 RD030 RD030E RD030A Liquido + aria

soluzioni di AI

Accelera la tua infrastruttura AI con soluzioni end-to-end progettate per densità, velocità ed efficienza lungo tutto il ciclo di vita.

Trova la tua soluzione AI

Esperienza

Implementazioni di infrastrutture AI, collaborazioni e momenti salienti di eventi.

Guarda in azione

Vertiv si unisce alla rete partner di NVIDIA.

Vertiv e NVIDIA hanno avviato una collaborazione per sviluppare un'esclusiva soluzione di raffreddamento per l'AI per il programma COOLERCHIPS; la partnership è ufficiale da quando Vertiv fa parte della rete di partner di NVIDIA. Le piattaforme all'avanguardia di NVIDIA richiedono soluzioni avanzate a livello di infrastruttura. Le implementazioni dell'AI possono contare sulla leadership di Vertiv nell’ambito dell'alimentazione e del raffreddamento, per un'operatività costante nel campo dell'AI indipendentemente dalle dimensioni del cluster.

Scopri il futuro dell'AI con Vertiv e NVIDIA

Spotlight

Converged Physical Infrastructure for NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory Designs

Fully virtualized AI factory models accelerate deployment

Learn more

Advanced energy optimization solutions for data centers

Overcome today’s energy constraints and deploy optimized gigawatt-scale AI centers with on-site energy solutions

Learn more

Customer Spotlight: Vertiv and Compass Datacenters

Vertiv and Compass Datacenters partner to deploy Vertiv™ SmartRun for a flexible, consistent whitespace infrastructure solution to speed up data hall readiness.

Read more

Libreria AI

Strategie e guide per implementare l’AI.

Lingua & Ubicazione