The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Scegli la tua soluzione

CONTATTA VERTIV

Capacità per uso commerciale e ufficio Premier (3) 42U Rack 20kVA

Design di riferimento n. 42

Visualizza PDF

Capacità per uso commerciale e ufficio migliorata (3) 42U Rack 20kVA

Design di riferimento n. 41

Visualizza PDF

Capacità per uso commerciale e ufficio Essential (3) 42U Rack 20kVA

Design di riferimento n. 40

Visualizza PDF

La soluzione integrata include (QTY - Riepilogo del prodotto (SKU) 3 Rack (VR3150)
5 Gestione di cavi e portata aria (VRA8571, VRA8561, VRA8571)
1 UPS (ITA2201A0000A0002010024, 02010026)
6 Rack PDU (UU30009L)
2 Raffreddamento ad aria infrarack (841038, 815525, 841038)
2 Gestione IT (AV3116, ACS8016-EU-DAC)
1 Garanzia e assistenza (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12)
1 Software (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV)
3 Rack (VR3150)
5 Gestione di cavi e portata aria (VRA8571, VRA8561, VRA8571)
1 UPS (ITA2201A0000A0002010024, 02010026)
6 Rack PDU (UU30009L)
1 Raffreddamento ad aria infrarack (841038, 815525, 841038)
2 Gestione IT (AV3116, ACS8016-EU-DAC)
1 Garanzia e assistenza (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12)
3 Rack (VR3150)
5 Gestione di cavi e portata aria (VRA8571, VRA8561, VRA8571)
1 UPS (ITA2201B01000A00)
6 Rack PDU (UU30009L)
1 Raffreddamento ad aria infrarack (841038, 815525, 841038)
1 Garanzia e assistenza (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12)
2 Gestione IT (AV3216)
1 Garanzia e assistenza (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12)
Riepilogo
Potenza 18 kVA/18 kW 18 kVA/18 kW 20 kVA/20 kW
Rack Q.tà 3 - 42U X 1100 mm X 800 mm (A x L x P) Q.tà 3 - 42U X 1100 mm X 800 mm (A x L x P) Q.tà 3 - 42U X 1100 mm X 800 mm (A x L x P)
Protezione dell'alimentazione Online con doppia conversione Online con doppia conversione Online con doppia conversione
Ridondanza Alimentazione N+1, distribuzione dell’alimentazione rack 2N e raffreddamento N+1 Alimentazione N+1, distribuzione dell’alimentazione rack 2N e raffreddamento N+1 Alimentazione di emergenza N+1, distribuzione dell’alimentazione rack 2N e raffreddamento N
Distribuzione dell'alimentazione 48 A monofase, 240 V max; 11,0 kW 24 A trifase A TRIANGOLO, 240 V max; 8,6 kW 16 A trifase WYE, 240/415 V max 48 A monofase, 240 V max; 11,0 kW 24 A trifase A TRIANGOLO, 240 V max; 8,6 kW 16 A trifase WYE, 240/415 V max Prese di uscita dell’UPS - 6 x IEC320 C13
Raffreddamento Incluso Incluso Incluso - Espansione diretta
Compartimentazione Pannelli di copertura Pannelli di copertura Pannelli di copertura
Monitoraggio Incluso Incluso Incluso
Servizi Incluso Incluso Incluso
Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni
Software Incluso Aggiornamento opzionale Aggiornamento opzionale
PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione