Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Impostazioni dei cookie
Cookie tecnici
Questi cookie sono essenziali per garantire il corretto funzionamento del sito web, per consentirvi di registrarvi/effettuare il login e accedere alle funzionalità riservate, nonché per permetterci di monitorare la sicurezza del sito e migliorarne le prestazioni operative, per esempio, memorizzando le vostre preferenze per ottimizzare le vostre visite successive.
Cookie analitici
Questi cookie ci consentono di raccogliere e analizzare il traffico e l’uso del sito web in forma anonima, di comprendere e migliorare il modo in cui i visitatori utilizzano il sito e di individuare quali pagine e prodotti vengono visualizzati con maggiore frequenza. Tali cookie non sono strettamente necessari per il funzionamento del sito web, ma garantiranno una migliore esperienza di navigazione.
Cookie di profilazione
Questi cookie ci consentono di tenere traccia della vostra navigazione sul sito web per creare profili in base ai vostri gusti, abitudini, scelte, ecc., nonché per inviare messaggi promozionali affini alle vostre preferenze. Il rifiuto di questi cookie non influirà sul corretto funzionamento del sito ma ci impedirà di inviare messaggi promozionali di vostro interesse.
Facendo click su "Accetta tutto" accetti che sul tuo dispositivo vengano memorizzati i cookie per migliorare la navigazione, analizzare l'utilizzo del sito e contribuire alle nostre attività di marketing.
For more information on which cookies we use, click here.
For more information on which cookies we use, click here.

- Piccole e medie imprese
- Backup a batteria
Backup a batteria
UPS economicamente conveniente, con tecnologia line-interactive che garantisce una completa ed efficace protezione dell’alimentazione per apparecchiature elettroniche e computer in uffici di piccole dimensioni.
Liebert™ GXT5 è una soluzione UPS a doppia conversione online che offre una protezione di livello superiore dalle interruzioni dell’alimentazione e un controllo continuo in un sistema di implementazione compatto e flessibile.
L’alto fattore di potenza in uscita (0,9) dell’UPS monofase Liebert® GXT RT+ assicura una protezione ad alte prestazioni dei dispositivi collegati a partire da un ampio range di tensioni di ingresso.
Vertiv™ Edge è una famiglia di UPS line-interactive a onda sinusoidale altamente affidabile, efficiente e flessibile, con modelli che vanno da 500 a 3.000 VA in fattori di forma 1U, 2U, 3U, mini-tower, rack/tower (a seconda del modello).
L’UPS Vertiv Edge Line-Interactive con batterie agli ioni di litio fornisce sia il controllo dell’alimentazione che il backup della batteria ad apparecchiature IT critiche come server e apparecchiature di rete, garantendo la protezione delle applicazioni business-critical in caso di perdita di potenza imprevista o di picchi di potenza improvvisi.