The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Partial Discharge Testing

When electrical failure happens, the results can be catastrophic. Most electrical failure occurs because of insulation breakdown due to small electrical sparks known as partial discharge. Vertiv’s partial discharge (PD) testing and monitoring provide early warning of impending failure. Through data collection and analysis you are able to make strategic decisions about repairing or replacing your electrical equipment.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantaggi

Fewer catastrophic failures or unplanned outages are due to early identification of PD
Increased electrical system availability occurs when failure-causing PD is remedied 
Improved operating efficiency is achieved when electrical systems are free of PD that causes insulation breakdown
Reduced maintenance costs are possible as PD testing helps prioritize equipment requiring maintenance or repair
Improved risk management happens when PD is regularly monitored and addressed prior to probable failure 

Caratteristiche

Site visit and pre-screening services evaluate your electrical infrastructure to indentify and prioritize equipment for PD testing 
Online PD testing provides a non-destructive, inexpensive testing option that can be performed while your equipment is energized at normal operating voltages 
Permanently mounted sensors in hard-to-access equipment and areas facilitate safer, more efficient PD detection 
Periodic PD testing uses a portable monitor to conduct continuous monitoring ranging from one hour up to three months 
Continuous online monitoring delivers continuous and accurate information on the condition and capability of the most critical assets in your system 
Ultrasonics are used in conjunction with other PD testing technologies to increase the reliability of detection by identifying sound waves that are produced when problems occur in electric equipment
Offline PD testing measures a system’s response to a specific stress level, predicts its future performance without causing a fault, and can pinpoint the exact defect location on field-aged equipment
Tan-delta testing is a powerful offline test that measures the deterioration of insulation, detects water trees, and predicts the life expectancy of assets by comparing periodic readings 
Very low frequency (VLF) testing is a go/no-got test that checks the AC integrity of an electrical asset

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree servizi di interesse: Servizi su progetto, Servizi di ottimizzazione delle prestazioni, Pronto intervento, Manutenzione preventiva, Manutenzione preventiva per applicazioni industriali, Servizi remoti, Parti di ricambio e gestione delle parti di ricambio
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione