I want it all...I want it now
Prodotti per l’infrastruttura edge che lavorano in perfetta sintonia.

GET THIS CLOSE TO THE EDGE
Quando la latenza diventa un problema reale e i millisecondi di inattività del tuo data center equivalgono a una perdita di milioni in termini di rendita, puoi fare affidamento su Vertiv per un’infrastruttura mission critical affidabile nella rete edge.
Durante la progettazione del tuo data center, è importante selezionare con attenzione le soluzioni su cui poter contare per le funzionalità del tuo edge computing. Questo insieme di prodotti fondamentali garantirà che il tuo data center edge sia alimentato in modo affidabile e veloce sin dall’inizio.

Costruisci la tua infrastruttura edge dal rack
Un rack disponibile a livello globale con funzionalità che permettono implementazioni rapide nella rete edge
- 6,35 cm di profondità utilizzabile in più rispetto a rack simili
- Premium global rack solution
- Supporta architetture edge computing ad alta densità
- Dimensioni standard con opzioni di imballaggio TAA e shock pallet
- Pannelli superiori e laterali tool-less
- Gamma completa di accessori
- Sono inclusi 5 anni di garanzia gratuita se il prodotto viene registrato
Avvia il tuo data center edge
Potenza perfettamente configurata per l’infrastruttura IT del tuo edge
- Varianti per ambienti di lavoro molto caldi, fino a 60°C
- Dimensioni compatte per l’installazione in spazi edge computing ristretti
- Sistema di sicurezza U-Lock che permette di proteggere i cavi di alimentazione, evitando così disconnessioni accidentali. Inoltre la codifica a colori consente un’identificazione istantanea del circuito.
- Riduzione dei costi energetici e maggiore efficienza nella rete edge
- Garanzia di 3 anni, garanzia di 5 anni se registrato dopo l’acquisto
Proteggi la tua infrastruttura Edge con un vero UPS online
Una soluzione UPS online a doppia conversione che offre una protezione eccellente contro le interruzioni di rete e un condizionamento continuo dell’alimentazione elettrica, il tutto in un sistema compatto e ad implementazione flessibile.
- Alto output PF=1.0
- Armadi batteria esterni con rilevamento automatico
- Da 0,75 kVA a 20 kVA: ampia gamma di potenze per rispondere a qualsiasi esigenza di potenza.
- Efficienza fino al 95% in modalità online
- Efficienza fino al 98% in modalità ECO
- Rack compatto / Tower design compatto con profondità ridotta
- Termine d'esecuzione ridotto
- Eccellente disponibilità
- Opzione preinstallata come parte di una soluzione completa
Più potenza, connettività e interfaccia con l’ultima versione EDGE e Server console seriale IOT Avocent ACS
La serie di server console avanzate Avocent ACS 800 e 8000 offre caratteristiche aggiornate e avanzate che garantiscono agli amministratori IT soluzioni di gestione remota scalabili e ad elevate prestazioni, sia nel data center che nella rete edge.
Per rispondere alle sfide crescenti che comportano la gestione di più dispositivi attraverso una connessione seriale remota, ora Avocent ACS 800 e 8000 si connettono a dispositivi IoT e a sensori ambientali con una nuova e vasta capacità di processo.
- L’ultimo portale IoT: Avocent ® ACS 8000 di Vertiv ™ dona alle interfacce seriali capacità IoT
- Server console ACS 800 Vertiv ™ Avocent ®: Piccolo ma potente: la soluzione ottimale per le applicazioni edge e IoT
NON FERMIAMOCI QUI
Sei un partner Vertiv? Visita il centro KnowlEDGE di Vertiv sul portale dedicato ai nostri partner.
Visita il portale dedicato ai partner Registrati qui**Non sei ancora un partner Vertiv? Registrati adesso attraverso il nostro modulo online semplice e veloce.