Switchgear & Busway Services
Contact UsOur Offerings
Low Voltage and Medium Voltage Switchgear and Busway is an integral part of the power chain and requires regular maintenance to keep it reliable and safe. Vertiv comprehensive Services allow that all these critical infrastructure elements are maintained according to OEM requirements, perform at their best and, in the unlikely event of a failure, they are repaired according to standard and returned to the original operating conditions. All services are performed by Vertiv factory trained engineers, who are available 24/7 and support customers across the whole of EMEA.
Le nostre soluzioni
Il tuo punto di riferimento per le infrastrutture critiche
L'acquisizione di E&I rappresenta una tappa fondamentale della strategia di Vertiv, in quanto completa il nostro portfolio di soluzioni relative ai sistemi di alimentazione per i data center e per i settori commerciali e industriali.
Ulteriori informazioniL'energia elettrica è indispensabile per la tua attività, ma è anche pericolosa e costosa.
Un guasto alle apparecchiature elettriche può avere conseguenze sui profitti e sulle persone.
Ulteriori informazioniPerché Vertiv?
L’approfondita esperienza di Vertiv nelle infrastrutture è potenziata dall’utilizzo dei dati e dai servizi completi con cui forniamo ai clienti informazioni sulle tendenze tecnologiche e operative, offrendo la sicurezza necessaria per gestire con efficacia il rischio, ridurre i costi, ottimizzare l’utilizzo e prendere decisioni migliori.

Le capacità di assistenza di Vertiv si basano su un’approfondita esperienza nel settore e nelle infrastrutture, rafforzata dai dati sulle prestazioni delle apparecchiature acquisiti nel corso degli anni. Questa combinazione ci fornisce informazioni sulle tendenze operative, per una gestione efficace del rischio e per ottimizzare le apparecchiature.

Vertiv collabora con gli utenti che utilizzano strutture critiche per progettare programmi di assistenza innovativi, in grado di soddisfare gli obiettivi rispettando il budget. Dalla gestione di un’intera struttura fino alla manutenzione delle apparecchiature in piccole sedi remote, realizziamo soluzioni scalabili per le sfide costanti delle infrastrutture critiche.

Come organizzazione realmente globale, forniamo un servizio coerente per le strutture critiche ovunque nel mondo, avvalendoci di competenti specialisti locali. Forniamo supporto completo alle tue infrastrutture critiche, quando e dove hai bisogno di noi.