Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Impostazioni dei cookie
Cookie tecnici
Questi cookie sono essenziali per garantire il corretto funzionamento del sito web, per consentirvi di registrarvi/effettuare il login e accedere alle funzionalità riservate, nonché per permetterci di monitorare la sicurezza del sito e migliorarne le prestazioni operative, per esempio, memorizzando le vostre preferenze per ottimizzare le vostre visite successive.
Cookie analitici
Questi cookie ci consentono di raccogliere e analizzare il traffico e l’uso del sito web in forma anonima, di comprendere e migliorare il modo in cui i visitatori utilizzano il sito e di individuare quali pagine e prodotti vengono visualizzati con maggiore frequenza. Tali cookie non sono strettamente necessari per il funzionamento del sito web, ma garantiranno una migliore esperienza di navigazione.
Cookie di profilazione
Questi cookie ci consentono di tenere traccia della vostra navigazione sul sito web per creare profili in base ai vostri gusti, abitudini, scelte, ecc., nonché per inviare messaggi promozionali affini alle vostre preferenze. Il rifiuto di questi cookie non influirà sul corretto funzionamento del sito ma ci impedirà di inviare messaggi promozionali di vostro interesse.
Facendo click su "Accetta tutto" accetti che sul tuo dispositivo vengano memorizzati i cookie per migliorare la navigazione, analizzare l'utilizzo del sito e contribuire alle nostre attività di marketing.
Per ulteriori informazioni sui cookie che utilizziamo, fai clic qui.

- Prodotti e servizi
- Accessori Liebert GXE
- Gestione e monitoraggio
Gestione e monitoraggio
Schede di gestione della rete
Part Number | Descrizione |
---|---|
IS-UNITY-SNMP |
Vertiv™ Liebert® IS-Unity-SNMP Communications Card supporta il protocollo SNMP per l’interfacciamento con applicazioni per la gestione degli edifici o per la gestione dei data center, nonché con Vertiv™ LIFE Services. |
IS-UNITY-DP |
La scheda IS-UNITY-DP (doppio protocollo) consente ai clienti di attivare due dei protocolli esterni supportati (SNMP, BACnet, Modbus e YDN23) per l’interfacciamento con applicazioni per la gestione degli edifici o per la gestione dei data center, nonché con Vertiv™ LIFE Services. |
RELAYCARD-PG |
La scheda Vertiv™ Liebert® IntelliSlot RELAYCARD-PG dispone di contatti a due posizioni per il monitoraggio remoto delle condizioni di allarme degli UPS sull’edge della rete. |
USB485I |
Il supporto per Modbus/RTU e BACnet/MSTP richiede un adattatore da USB a RS-485 |
Sensori ambientali
Part Number | Descrizione |
---|---|
SN-2D |
Convertitore digitale a doppio ingresso per sensori di contatto porta. |
SN-3C |
Sensore di monitoraggio degli ingressi con tre contatti puliti |
SN-L20 |
Sensore di rilevamento perdite |
SN-T |
Sonda di temperatura modulare a sensore singolo |
SN-TH |
Sensore modulare | Monitoraggio umidità/temperatura per rack |
SN-Z01 |
Sensore di temperatura integrato |
SN-Z02 |
Sensore di temperatura integrato |
SN-Z03 |
Sensore di temperatura e umidità integrato |
Software per la gestione degli UPS
Part Number | Descrizione |
---|---|
Vertiv™ Power Insight è il software gratuito che aiuta ad aumentare l’efficienza, a proteggere le apparecchiature critiche e a migliorare la visibilità degli UPS e delle rPDU connessi in rete. Questa soluzione comprende un’applicazione basata sul Web destinata agli utenti che hanno un’infrastruttura distribuita che devono gestire più dispositivi. Da utilizzare con le schede di rete Vertiv. |
|
Vertiv™ Power Assist è un software gratuito che consente di spegnere correttamente i dispositivi IT quando la batteria di backup dell’UPS si trova in una condizione di pericolo. Il software comunica agli utenti il verificarsi degli eventi, visualizza le metriche chiave e registra i dati cronologici. Questa soluzione è facile da installare e protegge i computer da danni e perdite di dati in caso di problemi relativi all’alimentazione. Da utilizzare con una connessione USB. |