The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Trasformatori step-down

Codice Capacità Ingresso Uscita Modelli di UPS compatibili

TDU-3500RTL620

3440VA / 3440W

NEMA L6-20P

(2) NEMA L5-20R, (8) NEMA 5-15/20R

GXT5-3KL620RT2UXL, GXT5-3KL620RT2UXLN, GXT5-6KL630RT5UXLN, GXT5-5000HVRT5UXLN, GXT5-8000HVRT5UXLN, GXT5-10KHVRT5UXLN

TDU-4000RTL630

4000VA / 4000W

NEMA L6-30P

(2) NEMA L5-20R, (8) NEMA 5-15/20R

GXT5-6KL630RT5UXLN, GXT5-5000HVRT5UXLN, GXT5-8000HVRT5UXLN, GXT5-10KHVRT5UXLN

TDU-6000RTL630

5050VA / 5050W

NEMA L6-30P

(2) NEMA L5-30R, (8) NEMA 5-15/20R

GXT5-6KL630RT5UXLN, GXT5-5000HVRT5UXLN, GXT5-8000HVRT5UXLN, GXT5-10KHVRT5UXLN






800x600-Horizontal-Cable-Organizers_309477_0.jpg

PARTNER
Login dei partner

Lingua & Ubicazione