The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

MicroPOD

Codice Ingresso Uscita Modelli di UPS compatibili

MP2-210K

IEC320-C14

(8) IEC320-C13

GXT5-750IRT2UXLE, GXT5-1000IRT2UXLE,
GXT5-1500IRT2UXLE

MP2-220K

IEC320-C20

(8) IEC60320-C13

GXT5-2000IRT2UXLE

MP2-220L

IEC320-C20

(6) IEC60320-C13 + (1) IEC60320-C19

GXT5-3000IRT2UXLE




800x600-micropod-gxt5_350245_2.jp

Cabinet bypass di manutenzione

Part Number Input Output Compatible UPS Models

VMBC-20KIRT4U

Cablato (L-L-N-G)

(3) L14-30R, cablato, PD2-205 POD con (12) presa combinata C13/C19

GXT5-16KIRT9UXLE,
GXT5-20KIRT9UXLE

800x600-maintenance-bypass-cabinet_355155_0.jpg

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione