Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Impostazioni dei cookie
Cookie tecnici
Questi cookie sono essenziali per garantire il corretto funzionamento del sito web, per consentirvi di registrarvi/effettuare il login e accedere alle funzionalità riservate, nonché per permetterci di monitorare la sicurezza del sito e migliorarne le prestazioni operative, per esempio, memorizzando le vostre preferenze per ottimizzare le vostre visite successive.
Cookie analitici
Questi cookie ci consentono di raccogliere e analizzare il traffico e l’uso del sito web in forma anonima, di comprendere e migliorare il modo in cui i visitatori utilizzano il sito e di individuare quali pagine e prodotti vengono visualizzati con maggiore frequenza. Tali cookie non sono strettamente necessari per il funzionamento del sito web, ma garantiranno una migliore esperienza di navigazione.
Cookie di profilazione
Questi cookie ci consentono di tenere traccia della vostra navigazione sul sito web per creare profili in base ai vostri gusti, abitudini, scelte, ecc., nonché per inviare messaggi promozionali affini alle vostre preferenze. Il rifiuto di questi cookie non influirà sul corretto funzionamento del sito ma ci impedirà di inviare messaggi promozionali di vostro interesse.
Facendo click su "Accetta tutto" accetti che sul tuo dispositivo vengano memorizzati i cookie per migliorare la navigazione, analizzare l'utilizzo del sito e contribuire alle nostre attività di marketing.
Per ulteriori informazioni sui cookie che utilizziamo, fai clic qui.

- Prodotti e servizi
- GXT5 Lithium-Ion 5-10k Accessories
- Management and Monitoring
Management and Monitoring
Management and Monitoring
Part Number | Description |
---|---|
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot RDU101 Communications Card enables communication between Vertiv™ products such as Trellis™ Enterprise, Trellis™ Power Insight and LIFE™ Services. It provides web access, data via SNMP and Modbus TCP for Vertiv equipment. Environmental sensor data is provided via web and SNMP. |
|
IS-RELAY |
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot IS-RELAY card provides contact closure for remote monitoring of alarm conditions in your GXT5 UPS |
RELAYCARD-PG |
Intellislot Relay Card |
Environmental Sensors (For use with RDU-101)
Part Number | Description |
---|---|
SN-2D |
Two-Door Switch Monitor Sensor Probe With Two Inputs |
SN-3C |
Three Dry Contact Input Monitor Sensor |
SN-L20 |
Leak Detection sensor |
SN-T |
Sensor Single Modular Temperature Probe |
SN-TH |
Modular Sensor | Temperature Humidity Rack Monitoring |
SN-Z01 |
Integrated Temperature Sensor |
SN-Z02 |
Integrated Temperature Sensor |
SN-Z03 |
Integrated Temperature and Humidity Sensor |
UPS Management Software
Part Number | Description |
---|---|
Vertiv™ Power Insight is free software that helps improve efficiency, protects valuable critical equipment, and increases visibility of your network enabled UPSs and rPDUs. It is a web-based application designed for users with a distributed infrastructure who need a way to manage multiple devices. For use with the RDU101 network card. |
|
Vertiv™ Power Assist is free software used to gracefully shutdown an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. The software notifies users of an event, displays key metrics and logs historical data. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event. For use with a USB connection. |