Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Impostazioni dei cookie
Cookie tecnici
Questi cookie sono essenziali per garantire il corretto funzionamento del sito web, per consentirvi di registrarvi/effettuare il login e accedere alle funzionalità riservate, nonché per permetterci di monitorare la sicurezza del sito e migliorarne le prestazioni operative, per esempio, memorizzando le vostre preferenze per ottimizzare le vostre visite successive.
Cookie analitici
Questi cookie ci consentono di raccogliere e analizzare il traffico e l’uso del sito web in forma anonima, di comprendere e migliorare il modo in cui i visitatori utilizzano il sito e di individuare quali pagine e prodotti vengono visualizzati con maggiore frequenza. Tali cookie non sono strettamente necessari per il funzionamento del sito web, ma garantiranno una migliore esperienza di navigazione.
Cookie di profilazione
Questi cookie ci consentono di tenere traccia della vostra navigazione sul sito web per creare profili in base ai vostri gusti, abitudini, scelte, ecc., nonché per inviare messaggi promozionali affini alle vostre preferenze. Il rifiuto di questi cookie non influirà sul corretto funzionamento del sito ma ci impedirà di inviare messaggi promozionali di vostro interesse.
Facendo click su "Accetta tutto" accetti che sul tuo dispositivo vengano memorizzati i cookie per migliorare la navigazione, analizzare l'utilizzo del sito e contribuire alle nostre attività di marketing.
For more information on which cookies we use, click here.
For more information on which cookies we use, click here.
- Prodotti e servizi
- Data Center & Facility 3-Phase UPS
Data Center & Facility 3 Phase UPS
High performance 3-Phase power protection for any size data center and other critical applications.
Liebert® ITA2
The Liebert ITA2 UPS offers economical, efficient and reliable three-phase power for critical loads under 10kVA
Liebert® EXS
The Liebert® EXS UPS delivers simplicity, reliability and efficiency in a compact three phase power solution.
Liebert® EXM2
The Liebert EXM2 is a monolithic uninterruptible power supply, designed to address the rising need of highly reliable and efficient UPS for next-gen mid-size critical applications.
Liebert® EXL S1
The Liebert® EXL S1 is a monolithic, transformer-free UPS that features optimized, industry leading footprint and power per square foot, excellent operating efficiency, robust electrical protection and intelligent paralleling that optimizes performance at partial load to achieve superior cost savings.
Liebert® Trinergy Cube
Liebert® Trinergy™ Cube is the new generation of Trinergy UPS delivering unsurpassed performance to enterprise data centers.
![](/48f950/globalassets/images/on-page-image/1600x480/newsletter-background.png)
![](/48fd5c/globalassets/images/on-page-image/newsletter-icon.png)