ACS 8032MDDC Serial Console
ACS 8000 32-Port ACS dual DC w/ analog V.92 modem
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
- Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
- Nucleare
- Petrolio e Gas
- Generazione di elettricità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
- Dettaglio e Ingrosso
- Telecomunicazioni
- Trasporti
ACS 8032MDDC Serial Console
ACS 8000 32-Port ACS dual DC w/ analog V.92 modem
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Data center/Colocation/Hosting
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Produzione
- Militare, Difesa, Aerospaziale e Missilistico
- Nucleare
- Petrolio e Gas
- Generazione di elettricità
- Trasmissione e distribuzione di elettricità/gas
- Dettaglio e Ingrosso
- Telecomunicazioni
- Trasporti
Vantaggi
Caratteristiche
Specifiche
- Product Overview
- Tipo
- Serial
- Porte di ingresso
- 32 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
- Graphic Mode
- Internal Modem
- 1
- Service Processor support
- No
- Extension Distance
- N/A
- Cellular Support
- Yes, via external router
- Power Description
- Power Supply(s)
- 2
- Input Power (Maximum)
- 35W
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
- USB ports
- 8 USB 2.0
- USB Hub Support
- Yes
- Operational Conditions
- Temperatura di esercizio
- 14° to 140°F (-10° to 60°C)
- Humidity
- 20% to 80% non-condensing
- Storage Temperature
- –4° to 158°F (–20° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Peso (libbre / kg)
- 7.0 lbs
- Peso (libbre / kg)
- 3.2 kgs
- Altezza (in / mm)
- 1.75 in
- Altezza (in / mm)
- 44.5 mm
- Larghezza (in / mm)
- 17.25 in
- Larghezza (in / mm)
- 438 mm
- Profondità (in / mm)
- 9.5 in
- Profondità (in / mm)
- 241 mm
- Miscellaneous
- Other supported accessories
- 1 full size SD card slot
- Avocent® ACS 8000 Advanced Console Server Data Sheet
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407.pdf
- Vertiv™ Capabilities in a Network Closet
- Avocent® ACS 800 & 8000 Out of Band Management Cisco ISR 2900
- Avocent® ACS 8000 Serial Console Server Application Brief AV-49554
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Providing Secure Remote Access Application Brief SL-70948.pdf
- Avocent ACS 4 Reasons to Buy Data Sheet AV-12348
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.
Trova il tuo contatto di zona
Contatti di supporto prodotti
Cambia
Domande più frequenti
- D
- Quante connessioni a porte seriali supportano le console seriali Vertiv™ Avocent® ACS 8000?
- R
- La famiglia ACS 8000 comprende varianti che includono 8, 16, 32 e 48 porte seriali insieme a 8 porte USB 2.0 multiuso.
- D
- Quali tipi di protocolli seriali supporta l’ACS 8000?
- R
- Le console seriali ACS sono equipaggiate per supportare i protocolli RS-232, RS-485, RS-422 tramite RJ-45 e USB 2.0 su connettori di tipo A.
- D
- Come posso connettermi e gestire l’ACS 8000?
- R
- L’accesso in-band e out-of-band (con failover di rete) è supportato tramite (2) interfacce Gigabit Ethernet, (2) porte SFP per fibra Gigabit, modem analogico v.92 opzionale e/o modem cellulare 4G/LTE esterno. NEW: Modem cellulare 4G/LTE interno opzionale. L’apparecchiatura mette a disposizione una GUI basata su browser Web e una porta della console locale per i comandi CLI e Linux Shell.
- D
- È possibile utilizzare le console ACS 8000 per gestire le PDU e i sistemi UPS?
- R
- Sì; l’ACS 8000 rileva e supporta automaticamente i sistemi UPS Liebert GXT4 e GXT5, nonché le Rack PDU di Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan e Eaton.
- D
- In che modo la console ACS 8000 fornisce un accesso sicuro?
- R
- Gli utenti vengono autenticati tramite TACACS+, RADIUS, LDAP/AD o autenticazione locale. L’apparecchiatura comprende anche un firewall integrato con liste di controllo accessi (ACL).