Quick Access
Console seriali Vertiv™ Avocent® ACS 8000
ACS 8048DDC Serial Console
Quick Access
Specifiche
Technical Specifications
ACS 8048DDC Serial Console
- Product Overview
- Tipo
- Serial
- Porte di ingresso
- 48 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
- Graphic Mode
- Internal Modem
- 0
- Service Processor support
- No
- Extension Distance
- N/A
- Cellular Support
- via external router
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
- USB ports
- 8 USB 2.0
- USB Hub Support
- Yes
- Power Description
- Power Supply(s)
- 2
- Input Power (Maximum)
- 35W
- Miscellaneous
- Other supported accessories
- 1 full size SD card slot
- Physical Characteristics
- Peso (libbre / kg)
- 7.2 lbs
- Peso (libbre / kg)
- 3.3 kgs
- Altezza (in / mm)
- 1.75 in
- Altezza (in / mm)
- 44.5 mm
- Larghezza (in / mm)
- 17.25 in
- Larghezza (in / mm)
- 438 mm
- Profondità (in / mm)
- 9.5 in
- Profondità (in / mm)
- 241 mm
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.
ACS 8048DDC Serial Console
Garanzia : Garanzia di fabbrica di 2 anni con copertura completa - Disponibile una garanzia estesa opzionale
Vantaggi
Caratteristiche
Trova il tuo contatto di zona
Contatti di supporto prodotti
Cambia
Domande più frequenti
- D
- Quante connessioni a porte seriali supportano le console seriali Vertiv™ Avocent® ACS 8000?
- R
- La famiglia ACS 8000 comprende varianti che includono 8, 16, 32 e 48 porte seriali insieme a 8 porte USB 2.0 multiuso.
- D
- Quali tipi di protocolli seriali supporta l’ACS 8000?
- R
- Le console seriali ACS sono equipaggiate per supportare i protocolli RS-232, RS-485, RS-422 tramite RJ-45 e USB 2.0 su connettori di tipo A.
- D
- Come posso connettermi e gestire l’ACS 8000?
- R
- L’accesso in-band e out-of-band (con failover di rete) è supportato tramite (2) interfacce Gigabit Ethernet, (2) porte SFP per fibra Gigabit, modem analogico v.92 opzionale e/o modem cellulare 4G/LTE esterno. NEW: Modem cellulare 4G/LTE interno opzionale. L’apparecchiatura mette a disposizione una GUI basata su browser Web e una porta della console locale per i comandi CLI e Linux Shell.
- D
- È possibile utilizzare le console ACS 8000 per gestire le PDU e i sistemi UPS?
- R
- Sì; l’ACS 8000 rileva e supporta automaticamente i sistemi UPS Liebert GXT4 e GXT5, nonché le Rack PDU di Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan e Eaton.
- D
- In che modo la console ACS 8000 fornisce un accesso sicuro?
- R
- Gli utenti vengono autenticati tramite TACACS+, RADIUS, LDAP/AD o autenticazione locale. L’apparecchiatura comprende anche un firewall integrato con liste di controllo accessi (ACL).