The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Famiglia di prodotti

Vertiv™ Cybex™ SCM100 Series Secure Desktop Matrix

The Vertiv™ Cybex™ Secure Desktop Matrix allows users to securely interact with multiple computers and observe two active computers simultaneously. Designed for Common Criteria Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD) v.4.0, the Cybex Secure Desktop Matrix is ideal for environments where monitoring and managing of multiple computers, covering various degrees of secure data is required.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
Garanzia: 3 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

Panoramica delle specifiche del modello
Cybex™ SCM145DPH Secure Desktop Matrix
(4) DP/HDMI Universal Port   (2) DP/HDMI Universal Ports   UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex™ SCM185DPH Secure Desktop Matrix
(8) DP/HDMI Universal Port   (2) DP/HDMI Universal Ports   UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz   1.7 in   17.3 in   7.3 in   5.4 lbs  
Cybex™ SCM145 Secure Desktop Matrix
(4) DVI-I dual-link   (2) DVI-I dual-link   DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex™ SCM145DP Secure Desktop Matrix
(4) DisplayPort 1.2   (2) DisplayPort 1.2   DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex™ SCM145H Secure Desktop Matrix
(4) HDMI 1.4   (2) HDMI 1.4   4K UHD 3840 x 2160 @ 30 Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Cybex™ SCM185 Secure Desktop Matrix
(8) DVI-I, dual-link   (2) DVI-I, dual-link   DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz   1.7 in   17.3 in   7.3 in   5.4 lbs  
Cybex™ SCM185DP Secure Desktop Matrix
(8) DisplayPort 1.2   (2) DisplayPort 1.2   4K UHD 3840 x 2160 @ 30 Hz   1.7 in   17.3 in   7.3 in   5.4 lbs  

Vantaggi

Independently switched display connections - situational awareness of any two connected systems
Hardware-based peripheral isolation loads all firmware on ROM with no keyboard buffering or memory
Dedicated Peripheral Port permits a secure connection to external USB devices, including CAC smart card readers, fingerprint readers, and face recognition devices  

Caratteristiche

Certified to NIAP Common Criteria Protection Profile for Peripheral Sharing Switch, version 3.0
Use for two monitors, or pair with Vertiv™ extension technology to send to a central display
Always-on active anti-tampering system
Unidirectional Optical Data Diodes assure USB peripheral isolation enabling data flow from devices to host only  
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione