Cybex SCKM100 Series Secure Desktop KM Switches
Access up to four systems simultaneously and navigate between systems effortlessly. The Avocent SCKM switch provides real-time access to up to 4 systems at a time from a single keyboard and mouse.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
Cybex SCKM100 Series Secure Desktop KM Switches
Access up to four systems simultaneously and navigate between systems effortlessly. The Avocent SCKM switch provides real-time access to up to 4 systems at a time from a single keyboard and mouse.
Garanzia: 3 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty AvailableSpecifiche
Cybex SCKM120 Secure Desktop KM
|
|||
---|---|---|---|
1 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | |||
Cybex SCKM140 Secure Desktop KM
|
|||
1 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | |||
Cybex SCKM145 Secure Desktop KM
|
|||
1 mm | 13.7 mm | 5 mm | 3 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto |
Vantaggi
Caratteristiche
- Cybex SCKM120/140/145 Secure Desktop KM Switches
- Vertiv Critical Decisions Desktop KM Switches Avocent Brochure
- Government Application Brief: Access to Multiple-Classification Environments at Any Distance
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407.pdf
- Achieve New Levels of Desktop Security, Control and Productivity Vertiv Cybex Secure Desktop KVM Switching Solutions Brochure
- Vertiv™ Cybex™ Secure KM Switch Data Sheet (AV-11436)
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.