The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

Liebert RCM4 Contact Closure Alarm Panel

This panel displays customized alarm indication for any dry contact input from environmental, power and UPS systems, including Liebert units. This remote system continuously surveys your most critical support equipment and instantly alerts you to alarm conditions. The unit monitors up to four digital inputs.

Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Fire/Alarm/Security
  • Manufacturing
  • Telecom
Garanzia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

Vantaggi

Quick identification of alarm conditions
Easily installed, with removable screw terminal connectors to simplify set-up of monitored points.

Caratteristiche

Customized alarm messages
Automatic system reset when incoming alarms are correlated
Four-point contact closure monitor
Four point monitor for any combination of environmental, power, and UPS systems, or other dry contact inputs
Powered by 24 Volts AC or DC, 6 VA amp — optional 120 VAC to 24 VAC transformer

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Aree prodotti di interesse: Distribuzione dell'alimentazione, Monitoraggio
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Aree prodotti di interesse: Monitoraggio
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Aree prodotti di interesse: Monitoraggio
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione