The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

Cybex SCKM140 Secure Desktop KM

​The Cybex SCKM140 secure desktop KM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Government
Garanzia: Three-Year Warranty

Vantaggi

Outstanding Security: Designed to meet the specifications of NIAP Protection Profile for Peripheral Switching Devices, version 3.0
Enhanced Usability: Cursor Navigation Switching allows the user to switch control between systems by simply moving the cursor from one display to another
Access:  Access up to four computers or networks using a single keyboard and mouse
Zero Delay Switching:  Mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay in switching time between connected sources
Independent USB Switching: Easily switch USB (SCKM 145 only) peripherals independently of keyboard and mouse

Caratteristiche

Cursor navigation switching lets users switch control between systems by simply moving the mouse cursor from one display monitor to another. Both audio and keyboard follow the cursor from one computer to the next.
Instant mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay when switching between systems.
Independent audio and USB switching gives users the ability to freeze audio and USB devices to a specific channel so these feeds are maintained as the cursor switches between system monitors.
Managed copy and paste allows content to be copied from one system to another. Copy and paste can be managed with built-in controls to specify what can be copied, such as allowing a user to copy numbers only in a specific format.
High-speed mobile device charging port provides a quick way to charge mobile phones and other devices.
Pre-set display configurations are easily modified for specific environments with a user-friendly administrator tool, enabling flexible assignment of USB devices for each user.​​

Cybex SCKM140 Secure Desktop KM
Power Description
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
35W (120V)
Operational Conditions
Temperatura di esercizio
32° to 104° F (0° to 40° C)
Humidity
0-80% RH, non-condensing
Storage Temperature
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
Physical Characteristics
Peso (libbre / kg)
3 lbs
Peso (libbre / kg)
1.4 kg
Altezza (in / mm)
1 in
Altezza (in / mm)
25.4 mm
Larghezza (in / mm)
13.7 in
Larghezza (in / mm)
348 mm
Profondità (in / mm)
5 in
Profondità (in / mm)
127 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Aree prodotti di interesse: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione