Cybex SC740 Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC740 secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
Cybex SC740 Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC740 secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.
Garanzia: Three-Year WarrantyVantaggi
Specifiche
- Product Overview
- Risoluzione video
- VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 12.4W (120V), 12.5W (240V)
- Operational Conditions
- Temperatura di esercizio
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Storage Temperature
- -4° to 122° F (-20° to 40° C)
- Physical Characteristics
- Peso (libbre / kg)
- 4 lbs
- Peso (libbre / kg)
- 1.85 kg
- Altezza (in / mm)
- 2.4 in
- Altezza (in / mm)
- 61 mm
- Larghezza (in / mm)
- 10.4 in
- Larghezza (in / mm)
- 264.2 mm
- Profondità (in / mm)
- 7.2 in
- Profondità (in / mm)
- 182.9 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, UL 60950-1, CSA C22.2 No 60950-1, EN60950, FCC
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.