The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

Cybex SC620C Secure Desktop KVM

The Cybex™ SC620C secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.

Ottieni la brochure
Login to Save for Later
Garanzia: Three-Year Warranty

Vantaggi

NIAP Common Criteria - validated to EAL2+
Multiple layers of security - U.S. designed firmware allows only keyboard and mouse human interface devices (HIDs) to switch to the target computers. Tamper-evident tape shows a visual indication of an attempt to gain access to the internal components of the switch. Locked memory prevents tampering and reprogramming of the firmware
Secure channels - Two to eight secure channels and 60dB crosstalk isolation to prevent data leaks between adjacent ports
Clears buffer - Automatically clears the keyboard buffer immediately after data is transmitted through the switch, so no data is ever left in the switch

Caratteristiche

Outstanding security - Designed to meet the requirements of the latest National Information Assurance Partnership (NIAP) Protection Profile V3.0 for peripheral-sharing devices
Discrete processing paths - Isolated ports on the switch provide discrete processing paths to each system, preventing data leakage, transfer or crosstalk between adjacent ports
Unique NUM Lock, CAPS Lock and Scroll Lock indicators - While the Cybex series maintains unidirectional data flow, it also provides indicators that alert users when the NUM Lock, CAPS Lock or Scroll Lock is on to improve ease of use
Support for USB authentication devices - A CAC port provides secure connection to common access cards for authenticating users.  An optional Dedicated Periphral Port (DPP) provides a secure connection to common access card readers, as well as additional types of authentication devices including, facial recognition scanners and fingerprint readers​
Gain true image reproduction and display flexibility - Cybex KVM switches offer the industry’s broadest range of video connections including DVI-I, Display Port, HDMI and support for resolutions up to UHD 4K to make sure image quality is highly accurate and video plays at the highest definition possible. 

Cybex SC620C Secure Desktop KVM
Product Overview
Risoluzione video
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600
Power Description
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
9.2W (120V), 9.5W (240V)
Operational Conditions
Temperatura di esercizio
32° to 104° F (0° to 40° C)
Storage Temperature
-4° to 122° F (-20° to 40° C)
Physical Characteristics
Altezza (in / mm)
1.7 in
Altezza (in / mm)
43.2 mm
Larghezza (in / mm)
10.4 in
Larghezza (in / mm)
264.2 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, UL 60950-1, CSA C22.2 No 60950-1, EN60950, FCC
Brochure e schede tecniche

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Aree prodotti di interesse: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione