Avocent SVKM 140 KM Switch
The Avocent SVKM140 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems and peripherals simultaneously.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Data CenterColocationHosting
- Banking Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
- Education
- Government
- Healthcare
- Military Defense Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Oil and Gas
- Transportation
Avocent SVKM 140 KM Switch
The Avocent SVKM140 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems and peripherals simultaneously.
- Data CenterColocationHosting
- Banking Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
- Education
- Government
- Healthcare
- Military Defense Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Oil and Gas
- Transportation
Vantaggi
Caratteristiche
Specifiche
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 35W
- Interfaces/Ports
- USB ports
- 3
- Operational Conditions
- Temperatura di esercizio
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Humidity
- 0-80% RH, non-condensing
- Storage Temperature
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
- Physical Characteristics
- Peso (libbre / kg)
- 3 lbs
- Peso (libbre / kg)
- 1.4 kgs
- Altezza (in / mm)
- 1 in
- Altezza (in / mm)
- 28 mm
- Larghezza (in / mm)
- 13.7 in
- Larghezza (in / mm)
- 342 mm
- Profondità (in / mm)
- 5 in
- Profondità (in / mm)
- 125 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- RCM, EU, FCC Class B, VCCI, c-UL
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.