The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

Avocent SVKM 120 KM Switch

​The Avocent SVKM120 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems simultaneously.​

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Particolarmente adatto per:
  • Data CenterColocationHosting
  • Banking Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Military Defense Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Transportation
Garanzia: 2 years, extended warranties available

Vantaggi

Increase productivity with simultaneous access to all required information via cursor navigation switching.
Reduce cost with access to multiple systems using a single keyboard and mouse.
Support the mobile worker with instant access to mobile and USB device data and a high-speed mobile charging port.
Simplify work with ability to copy and paste data between systems.

Caratteristiche

Cursor navigation switching lets users switch control between systems by simply moving the mouse cursor from one display monitor to another. Both audio and keyboard follow the cursor from one computer to the next.
Instant mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay when switching between systems.
Independent audio and USB switching gives users the ability to freeze audio and USB devices to a specific channel so these feeds are maintained as the cursor switches between system monitors.
Managed copy and paste allows content to be copied from one system to another. Copy and paste can be managed with built-in controls to specify what can be copied, such as allowing a user to copy numbers only in a specific format.
High-speed mobile device charging port provides a quick way to charge mobile phones and other devices.
Pre-set display configurations are easily modified for specific environments with a user-friendly administrator tool, enabling flexible assignment of USB devices for each user. 

The Avocent SVKM120 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems simultaneously. The KM allows users to view information on up to two different systems. Each system can support up to four connected displays for a total of up eight monitors. With Cursor Navigation Switching the user can interact with each system by simply moving the cursor from one display to another.

Avocent SVKM 120 KM Switch
Power Description
Power Supply(s)
35W
Interfaces/Ports
USB ports
3
Operational Conditions
Temperatura di esercizio
32° to 104° F (0° to 40° C)
Humidity
0-80% RH, non-condensing
Storage Temperature
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
Physical Characteristics
Peso (libbre / kg)
.88 lbs
Peso (libbre / kg)
.4 kgs
Altezza (in / mm)
1 in
Altezza (in / mm)
28 mm
Larghezza (in / mm)
7 ins
Larghezza (in / mm)
117 mm
Profondità (in / mm)
2.4 ins
Profondità (in / mm)
61 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
RCM, EU, FCC Class B, VCCI, c-UL

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Aree prodotti di interesse: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione