Avocent Matrix MXT5120 VGA Transmitter
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Government
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Transportation
- Banking, Financial and Insurance
- Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
- Education
- Healthcare
- Military, Defense, Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Oil and Gas
Avocent Matrix MXT5120 VGA Transmitter
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers.
- Government
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Transportation
- Banking, Financial and Insurance
- Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
- Education
- Healthcare
- Military, Defense, Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Oil and Gas
Caratteristiche
Specifiche
- Product Overview
- Porte di ingresso
- USB-B x 1
- Porte di uscita
- Speaker & Mic
- Connessione video
- 1 x VGA
- Risoluzione video
- 1920x1200
- Graphic Mode
- Internal Modem
- NO
- Power Description
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- 100-240V 50/60 Hz
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 1 x RJ45
- USB ports
- 1 x USB Type B
- USB Hub Support
- USB 2.0 with Class Control
- Operational Conditions
- Temperatura di esercizio
- 0 to 45ºC / 32 to 113ºF
- Humidity
- 10% to 90% non-condensing
- Storage Temperature
- -31° to 158°F (-35° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Peso (libbre / kg)
- 1.4 lbs
- Peso (libbre / kg)
- 0.64 kg
- Altezza (in / mm)
- 1.21 in
- Altezza (in / mm)
- 30.73 mm
- Larghezza (in / mm)
- 4.75 in
- Larghezza (in / mm)
- 120.65 mm
- Profondità (in / mm)
- 6.20 in
- Profondità (in / mm)
- 157.48 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, FCC, UL
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.