The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

Avocent Matrix MXS5132 32 Port Switch

The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers. The system will scale and adapt as your needs change to provide an optimal user experience at your desk.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Particolarmente adatto per:
  • Government
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Transportation
  • Banking, Financial and Insurance
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Education
  • Healthcare
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
Garanzia: 2 Years

Caratteristiche

Multi-User Access Avocent Matrix provides up to hundreds of users with non-blocked access to connected servers and equipment, allowing for multi-user access at any time.
Scalable, Expandable Architecture Thousands of devices can be connected through cascading and expanding the system is easy to im​plement.​
Intuitive Administration Through the web interface or Matrix Manager software, a single management system allows you to manage devices, users, and peripherals. Advanced features also exist to establish macros, event notification, high availability, and external API access.
High Performance Video, Audio, and USB Remotely access applications with a exceptional USB, audio, and resolution up to 1920 x 1200.​​​

Avocent Matrix MXS5132 32 Port Switch
Product Overview
Porte di ingresso
N/A
Porte di uscita
N/A
Connessione video
N/A
Risoluzione video
N/A
Graphic Mode
Internal Modem
No
Service Processor support
NO
Power Description
Power Supply(s)
Yes
Input Power (Maximum)
Dual (redundant), Internal 100-240V 50/60 Hz
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
2 x RJ45
USB ports
N/A
USB Hub Support
N/A
Operational Conditions
Temperatura di esercizio
0 to 50ºC / 32 to 113ºF
Humidity
10% to 90% non-condensing
Storage Temperature
-31° to 158°F (-35° to 70°C)
Physical Characteristics
Peso (libbre / kg)
24.8 lbs
Peso (libbre / kg)
11.2 kg
Altezza (in / mm)
3.40 in
Altezza (in / mm)
86.36 mm
Larghezza (in / mm)
17.10 in
Larghezza (in / mm)
434.34 mm
Profondità (in / mm)
21.10 in
Profondità (in / mm)
535.94 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, FCC

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti

Visualizzazione dei contatti per Ohio, 43215, USA Cambia
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Aree prodotti di interesse: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione