Avocent HMX 1000 High Performance KVM Systems
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Avocent HMX 1000 High Performance KVM Systems
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Specifiche
Avocent HMX 1070 Series High Performance KVM System
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPKVM | USB x 4 | Speaker & Mic | 1 x DVI-I / VGA | 1920x1200 | 1.10 in | 5 in | 7.87 in | 1.65 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
Avocent HMXMGR Management Appliance
|
||||||||
HPKVM | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.7 in | 16.8 in | 14 in | 13 lbs |
Vedi maggiori informazioni sul prodotto |
Vantaggi
the state of the OS or BIOS.
Caratteristiche
users to be located anywhere on the network
applications
pooling and reporting
administration and authentication through AD, LDAP, TACACS+, RADIUS, RSA SecureID and NT
user and computer
dual-video, high-resolution products
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.